webleads-tracker

Alibre und TraceParts ermöglichen komfortablen Zugriff auf Millionen von 3D-CAD-Modellen.


09-10-2007 Priscillia Granval

Die tracepartsonline.net Bauteilbibliothek beinhaltet hunderte von Katalogen im nativen Alibre Design Format.

Geomagic Design logoRichardson, Texas, USA – 9. Oktober 2007 – Alibre Inc. und TraceParts Inc. gaben heute die sofortige Verfügbarkeit des neuen tracepartsonline.net Portals bekannt, welches dem schnell wachsenden Alibre Kundenstamm einen direkten Zugang zur gesamten TraceParts Bauteilbibliothek ermöglicht. Mit über 100 Millionen 3D-CAD-Modellen und 2D-Zeichnungen ist die TraceParts Bauteilbibliothek eine der umfangreichsten weltweit und beinhaltet sowohl Norm- als auch Kaufteile von hunderten Komponentenherstellern.

 

Die TraceParts Bibliothek kann direkt aus der Benutzeroberfläche von Alibre Design Professional und Expert heraus erreicht werden. Die 3D-Modelle stehen im nativen Alibre Design Format zur Verfügung und können so ohne Umwege in eine bestehende Konstruktion integriert werden. Die Bibliothek zeichnet sich durch eine leistungsstarke Suche und dynamische 3D- und 2D-Ansichten aus. Eine intuitive Bedienoberfläche erlaubt dem Anwender zielgerichtetes Suchen und Laden von Komponenten aus der umfangreichen Bibliothek.

 

 TraceParts Component Library Provides 3D Catalogs in the Alibre Design Native Format

Die tracepartsonline.net Bauteilbibliothek umfasst eine leistungsstarke Suche, Klassifizierungen sowie einen interaktiven 3D-Viewer.

 

Laut Greg Milliken, CEO von Alibre, unterstützt diese neue Geschäftsbeziehung Konstruktions- und Fertigungsbetriebe dabei, ihre Konstruktonsarbeit in Summe effizienter zu gestalten. Dies wird vor allem durch den Einsatz von Normteilen aus Bibliothek erreicht, um so mehr Zeit für die eigentliche Konstruktionsarbeit verwenden zu können.

 

“Die äußerst umfangreiche TraceParts Bibliothek ist ein unmittelbarer Mehrwert für unsere Kunden”, so Milliken. “Es ist praktikabel, Normteile wo immer möglich zu verwenden, da Kosten und Zeitaufwand bei der Konstrukton reduziert werden können. Je größer die Auswahl desto besser – TraceParts bietet ein der größten Auswahlmöglichkeiten auf dem Markt”.

 

“Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Alibre”, so Bob Noftle, TraceParts Inc. Geschäftsführer.“Alibres wachsende Beliebtheit, ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis und eine intuitive Benutzeroberfläche vergrößern den Markt, indem Anwenderkreise erschlossen werden, die bis vor kurzem noch nicht in der Lage waren, sich 3D CAD leisten zu können oder zu lernen. Wir sind davon überzeugt, dass dieser große und unterversorgte Markt ein attraktives Marketing-Potenzial für alle Komponentenhersteller bereit hält, die ihre CAD-Kataloge von TraceParts erstellen und publizieren lassen. Durch unseren 3D Content werden die neuen Anwender einen deutlichen Mehrwert bekommen und Alibres Marktposition gibt uns die einzigartige Möglichkeit diese Anwender zu erreichen”.

 

 

Über Alibre

Alibre Inc. bietet die Anwendung Alibre Design an, welche professionelles Solid Modelling neu definiert hat,als einziges preiswertes und leicht zu bedienendes System für mechanische Entwicklung, Zusammenarbeit und gemeinsamer Datennutzung. Die Applikation wird eingesetzt zur Erstellung von 3D Produkt Modellen und assoziativen 2D technischen Zeichnungen, wie sie für die Fertigung benötigt werden. Überdies gestattet ein integriertes Datenmanagement den Anwendern die Organisation und gemeinsame Nutzung aller Dateitypen. Weitere integrierte Online-Features ermöglichen gemeinsames Nutzen und Editieren von Produkt Entwicklungen aus verschiedenen CAD Systemen sowie die Zusammenarbeit in Echtzeit auf der Grundlage präziser Design Daten. Alibre Design ist bekannt für seine einfache Bedienung sowie für integrierten Echtzeit-Support durch den Alibre Assistenten, einer direkten Verbindung zu Alibre zwecks Expertenunterstützung in Echtzeit während der Benutzung des Systems. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet, ein privates Unternehmen mit Firmensitz in Richardson in Texas, USA. Weitere Informationen unter: www.alibre.com

 

Über TraceParts
TraceParts ist ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering Content. Durch progressive Lösungen und leistungsstarke, webbasierte Produkte und Dienstleistungen werden bereits existierende, elektronische Produktdaten aufgewertet. Somit steigert TraceParts die Marketing-Effizienz seiner Kunden. Weltweit haben sich bereits über 600.000 Anwender auf dem tracepartsonline.net CAD-Portal registriert. Weitere Informationen unter: www.traceparts.com

 

TraceParts und das TraceParts Logo sind registrierte Marken von TraceParts S.A. Alle anderen Logos und Markennamen unterliegen den Rechten der jeweiligen Eigentümer. 

Catégories Aktuelles


Blog durchsuchen

Relevante Themen für Hersteller von Industriekomponenten, CAD-Software Entwickler, Hardwarehersteller sowie 3D-Druck und Rapid-Prototyping Anwender.
Kategorien
Kontakt
Für Fragen rund um unser Blog
Kontakt
Jetzt vernetzen