webleads-tracker

Un seul modèle pour toutes les tailles

Save time

Grâce à la création de données paramétriques, les similitudes au sein d’une famille de produits sont exploitées beaucoup plus efficacement que si un modèle avait été produit pour chaque taille. Le principal avantage de cette approche est qu’une fois les données créées, elles peuvent être adaptées de manière flexible.

 

Il suffit donc de concevoir un seul modèle pour chaque famille de composants. En utilisant les paramètres prédéfinis de ce modèle, vous pouvez ensuite créer automatiquement d’autres composants, quelle que soit leur taille ou leur configuration.

 

 

 

Bénéficiez instantanément d’avantages grâce à la modélisation de produit paramétrique

  • Économisez beaucoup de temps en créant des données géométriques
  • Obtenez des modèles CAO de vos composants à l’échelle réelle
  • Gérez à la fois les adaptations et les configurations d’une même famille de composants

 

 

Logique de produit

Système intelligent pour plus de flexibilité

Les paramètres et les relations qui les unissent sont parfois très complexes :

 

 

  • Désignations
  • Tailles
  • Classifications
  • Dépendances et relations entre les composants
  • Manipulation
  • Différentes pièces de fixation en fonction de la taille

 

Tous ces paramètres doivent être pris en compte lors du processus de création de données.
Avec TraceParts, aucun problème, les options de création de configurations et de fonctionnalités spécifiques à chaque pièce sont illimitées grâce à la technologie TraceParts. C’est précisément dans cette optique que TraceParts a développé la structure PartsXML. Ce type de description est utilisé pour établir la relation entre les données et la géométrie.

 

 

Le format de données de TraceParts est compatible avec la technologie multi-CAO, il peut donc être importé dans pratiquement tous les systèmes de CAO disponibles sur le marché.

Exemple de création de données paramétriques pour un roulement à billes

 


Les composants d’une famille de roulements à billes ont tous une forme identique. Seuls les arbres, les diamètres extérieurs ainsi que les largeurs sont différents. En utilisant ces trois paramètres, il est possible de créer n’importe quelle taille de roulement de cette famille à partir d’un seul modèle paramétrique. Les données pertinentes sont listées dans un tableau et si vous souhaitez créer une taille particulière, il vous suffit de modifier la ligne correspondante dans le tableau.

La configuration du produit est également enregistrée dans cette structure. Vous pouvez donc créer des configurations complexes également.

 

Vous pouvez accéder aux données de base depuis diverses applications (CD, Internet, configurateurs). Lors de la sélection du composant, les utilisateurs sont guidés tout au long du processus de sélection grâce à des critères spécifiques. Cette procédure garantit qu’une pièce réelle qui existe bel et bien sera sélectionnée. Pour les utilisateurs de CAO, les processus de conception et de commande sont considérablement simplifiés et donc plus efficaces.

 

La technologie TraceParts est standardisée autant que possible au format XML (Extensible Markup Language) ouvert, ce qui permet à vos données CAO d’être réellement indépendantes de toute application logicielle (e-catalogue, configuration de produit, bibliothèque CAO…).

 

Votre investissement avec la technologie de création de données de TraceParts est sécurisé et sans risque !

Restez informé
Berthold
Berthold Marx publie ses modèles CAO sur la plateforme TraceParts

Le fabricant améliore ainsi l’accessibilité des modèles 2D et 3D pour ses ressorts à gaz.

La
La base de données de 1,5 million d’utilisateurs inscrits de TraceParts est conforme au RGPD

Une solution de marketing digital plus sûre que jamais pour tous les annonceurs qui veulent s’adresser aux ingénieurs et concepteurs pour leurs campagnes emailing et bannières.

FACOM
FACOM publie ses modèles CAO sur la plateforme TraceParts

Des résultats positifs pour ses modèles 2D et 3D de solutions d’équipement et d’outillage.


Restez connecté