webleads-tracker

ソリューション2:貴社WebサイトへのTraceParts CADプラットフォームのコンテンツの統合


貴社WebサイトにTracePartsのテクノロジーを直接統合

この第2のソリューションにおいて、TracePartsでは、貴社Webサイトに統合するiframeのコードを提供します。iframeのコードには常に変わらない1行が含まれます。あとはコードパラメータの一部をパーソナライズして、貴社Webサイトに掲載したいデータを表示するだけです。以下に、iframeを使用してコンテンツを統合したいくつかの例を示します。

  • 部品番号レベルで、3DビューアとCADダウンロードを統合する

以下のコードを使用することで、貴社Webサイトへの訪問者は、CADモデルを表示したりダウンロードしたりすることができます。 TracePartsの貴社担当アカウントマネージャーが、必要な技術的コンテンツを提供します。

 

<iframe "src="http://www.tracepartsonline.net/ws/YourWebSiteID/reference.aspx?reference=ACME" width=590" height="365" frameborder="0" border="0" scrolling="yes"></iframe>

 

 

このコードを貴社Webサイトに統合することで、以下のような結果が得られます。 

 

貴社の製品部品番号を使用することで、正しいデータが貴社Webサイトに表示されます。
 



 

 

  • 製品レベルで、設定、3Dビューア、CADダウンロードを統合する

 

以下のコードを使用することで、貴社Webサイトへの訪問者は、CADモデルを設定、表示、ダウンロードすることができます。  TracePartsの貴社担当アカウントマネージャーが、貴社製品のそれぞれに対応するURLを提供します。

 

<iframe "src=""http://www.tracepartsonline.net/ws/YourWebSiteID/product.aspx?product=TracePartsProductID" width=800" height="700" frameborder="0" border="0" scrolling="yes"></iframe>

 


このコードを貴社Webサイトに統合することで、以下のような結果が得られます。

 

品番号を使用することで、正しいデータが貴社Webサイトに直接表示されます。.

 



3Dカタログの公開

多くの部品メーカーと販売業者が、TracePartsでクオリファイドリードを獲得して売り上げを伸ばしています。簡単で費用効率が高い!
デモを請求
貴社の3D CADモデルのための可能性に満ちた世界
弊社の3D製品マーケティングソリューションについて知り、貴社の製品データを使用して収益を生み出しましょう。TraceParts 3D製品マーケティングキットをダウンロード
TraceParts Self-Publishing
貴社のカタログをご自分で無料で作成して公開しましょう。 アクセスを請求
貴社の製品の理想的なオーディエンス
TracePartsユーザーに関する詳細な統計レポートをダウンロードして、製品ライン、国、産業部門などによって誰が何をダウンロードしているかを知ることができます。3D製品をダウンロードする設計者に関する詳細を知る
設計者と部品サプライヤー間のやり取り
この「e-ブック」は、期待されるものや業務上の習慣を含み、プロの設計者の仕事やプロジェクトへのアプローチの仕方に関する独占的な統計データを提供します。
e-ブックをダウンロード
いつも繋がっていましょう