- Mechanical components
- Manufacturing engineering
-
Manufacturing engineering
- Assembling profiles
- Automation equipment
- Controlled environments
- Information technology
- Lubrication
- Machines & Tools
- Materials (bars, beams, tubes, etc.)
-
Materials (bars, beams, tubes, etc.)
- Angles
- Bars
- I Profiles
- U Profiles
- T Profiles
- Plates
- Tubes
- Material handling and lifting equipment
-
Material handling and lifting equipment
- Lifting equipement
- Material handling (Conveyors systems, packaging...)
- Electrical
- Sensors and measurement systems
-
Sensors and measurement systems
- Measurement systems
- Sensors
- Electronics
- Optics
- Pneumatics
- Vacuum equipment
-
Vacuum equipment
- Gauges
- Generators
- Suction cups / pads, grippers
- Switches
- Accessories
- Hydraulics
- Heat transmission
-
Heat transmission
- Heat exchangers
- Cooling systems
- Building & Constructions (materials and equipments)
-
Building & Constructions (materials and equipments)
- Buildings
- Materials and equipments
- Civil engineering
-
Civil engineering
- Physical planning. Town planning
- Vehicles
- All Catalogs
De achtste TraceParts-eindejaarswedstrijd is afgelopen. De winnaar is gekozen en alle creaties zijn gepubliceerd op www.traceparts.com.
Onze dank gaat allereerst uit naar alle deelnemers die hun tijd en creativiteit hebben geïnvesteerd in de TraceParts-eindejaarswedstrijd van 2014.
De uitdaging bestond eruit om een 3D-ontwerp te maken van een bouwwerk of monument dat het land van de deelnemer het beste vertegenwoordigt en daarbij gebruik te maken van de miljoenen CAD-onderdelen die gratis beschikbaar zijn op TracePartsOnline.net.
Net als in de voorgaande jaren, viel het de jury zwaar om een winnaar aan te wijzen tussen al die gebouwen en monumenten, de één nog creatiever dan de andere.
Klik hier om de grote winnaar en alle overige inzendingen te bewonderen.
We zullen per e-mail contact opnemen met de winnaar, die binnenkort de trotse eigenaar zal zijn van een nieuwe 3D-printer van RS Components!
We wensen u prettige feestdagen en een heel gelukkig 2015.
Het TraceParts-team
Het winnende ontwerp is:
Klik op de afbeelding om te vergroten.
New graphic design, more powerful and efficient search engine, smoother navigation and improved ergonomics, in line with the latest web codes
All the CAD users on its platform are invited to design a 3D Christmas tree with the CAD software of their choice.
The latest annual activity report from TraceParts provides an insight into the profile of designers using castor, wheel and handling trolley parts.