TraceParts 自 1998 年起成为 SOLIDWORKS 解决方案合作伙伴。
作为技术合作伙伴,通过我们的平台交付的所有文件可与 Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation 支持的所有版本一起使用。.
下载时,您无需指定版本,只需选择“SOLIDWORKS”格式即可。
有时,某些产品配置可能只适用于特定的软件版本。在这种情况下,相应版本在 CAD 格式列表中指定。
根据零件类型, 我们提供 .sldprt 格式的文件,或者对于装配件文件, 我们提供 .sldasm 格式的文件,此外我们还提供相关装配件使用的各种文件,具体取决于产品的类型。无论是何种格式,BOM(物料清单)信息都添加到主文件的属性中。
对于大部分内容所共有的 BOM 值,如 如零件编号、供应商名称或描述,将始终具备相同的标识符,以便于分组或将其与 ERP、PDM 或内容管理软件关联起来。
由于 BOM 信息被附加到文件,因此为了不改变其定义,SOLIDWORKS 模型不展示设计树。尺寸符合标准或供应商的零件编号。
如果标准零件在导入您的 CAD 软件后,其尺寸需要修改,则订购此零部件时,会造成不一致和问题。然而,与可进行机加工的产品一样,SOLIDWORKS 功能可用于焊接、钻孔、切割等。
钻孔示例
一些模型包括螺纹或约束 pr 配合信息,例如在装配件上。之后也可以将数据添加到供应商未提供此信息的已下载文件中。
带螺纹的模型示例
kinematic mates 模型示例
通过 TraceParts 的技术,当零件供应商将其产品添加到我们的平台后,所有这些配置将自动以 SOLIDWORKS 格式提供。因此, 对于您的 SOLIDWORKS CAD 软件版本,可免费下载超过 1 亿个 CAD 模型。