Fabricantes de peças: os engenheiros e projetistas conseguem usar seus arquivos CAD com facilidade?
Você é um fabricante de peças? Você fornece modelos CAD de seus produtos a seus clientes e possíveis clientes? Nesse caso, você já está no caminho certo! Mas você está realmente ciente da qualidade dos arquivos CAD que está gerando?
Todos os anos, os especialistas em modelagem da TraceParts analisam milhares de arquivos STEP. Infelizmente, eles perceberam que muitos fabricantes não adotam os métodos certos para modelar suas peças e frequentemente encontram uma série de problemas causados por entidades de superfície.
Por que você ofereceria modelos CAD sem entidades de superfície?
Como veremos adiante neste artigo, os programas de software de projeto têm dificuldades com arquivos CAD quando eles contêm entidades de superfície. Isso explica por que engenheiros e projetistas preferem trabalhar com peças modeladas com sólidos.
Veremos que há três tipos de modelagem 3D: grade de linhas, superfície e sólido.
Esses modelos oferecem uma vista efetiva da complexidade de um produto. Os usuários podem examinar o modelo de todos os ângulos e mudar o tipo de representação (sombreamento, vista de quaisquer bordas ocultas etc.).
Essas técnicas de modelagem satisfazem os interesses de engenheiros e fabricantes, pois um modelo aberto pode ser conectado com programas de software específicos para a finalidade de criar diferentes aplicações ou operações, como calcular estruturas, desenvolver fichas de rota para processos de usinagem e programar ferramentas de máquinas.
Modelagem de grade de linhas
Este é o primeiro nível de modelagem 3D e tem como inspiração principal os modelos 2D, mas adiciona uma terceira dimensão. Os modelos de grades de linha são baseados em pontos e linhas.
Este tipo de técnica pode ser usado para modelar formas geométricas com um grau maior de complexidade do que a modelagem 2D, mas não contém superfícies nem volumes.
Modelagem de superfície
Como o nome sugere, a modelagem de superfície leva em conta a superfície do objeto e pode ser usada para representar e manipular facilmente o produto. A modelagem de superfície é frequentemente usada para considerações estéticas e especialmente para bens ao consumidor. A forma na qual o produto será usada é menos importante.
O primeiro nível de modelagem pode lidar com peças ocultas usando facetas planas ou superfícies curvadas:
Facetas planas: o modelo é representado por facetas. Uma estrutura de grades de linha é coberta por facetas poligonais planas. Um grande número de facetas pode ser usado para criar uma representação correta do objeto.
Superfícies curvadas: este método é usado quando a superfície necessária é complexa demais para ser definida com superfícies simples (superfícies planares, cilíndricas, esféricas e cônicas).
Modelagem de sólido
Esta é a forma mais extensa de modelagem, pois envolve as duas técnicas anteriores (grades de linha e modelagem de superfície). Ela representa os objetos no espaço combinado com propriedades de materiais.
Para criar um objeto, a modelagem de sólido 3D:
Usa primitivos: esses sólidos simples são armazenados em uma biblioteca, onde os usuários podem selecionar um sólido que atenda às suas necessidades.
Monta usando restrições, que são operadores booleanos convencionais, como união, interseção e diferença. Elas podem ser usadas para combinar primitivos e criar sólidos mais complexos.
Manipula sólidos com operadores geométricos, que são transformadores geométricos convencionais. Os principais transformadores incluem conversão, rotação, simetria e transformação homotética.
Este modelo melhora o conhecimento da noção do material. Ele fornece uma definição exata e não ambígua do objeto, significando que é um modelo favorito entre os projetistas de peças de máquina.
Ele simplifica o processo de projeto, pois pode modelar arranjos e conjuntos complexos. Ele também simplifica o projeto ao dar suporte a noções como montagem, estética e viabilidade.
Além disso, ele melhora a visualização do objeto determinando os volumes com interseção e as perspectivas (externas e internas). Perspectivas externas fornecem informações sobre o contorno aparente, a aparência externa e as dimensões do objeto. Perspectivas internas fornecem informações sobre as formas internas, os arranjos e as possibilidades de montagem.
No momento, novos fornecedores de peças industriais não se concentram imediatamente em modelagem sólida para seus produtos e, em vez disso, optam pelo método de modelagem de superfície.
No entanto, apesar de o objetivo ser fornecer aos engenheiros e projetistas modelos de seus produtos, as entidades de superfície causarão problemas para o usuário final. Os profissionais de projeto perderão tempo removendo entidades de superfície excessivas ou problemáticas no seu software CAD, enquanto que, se você começar a fornecer a eles modelos sólidos, não terá este tipo de problema.
Depois de ler este artigo, você deve estar se perguntando se engenheiros e projetistas podem usar com facilidade seus modelos CAD e se eles contêm entidades de superfície?
É simples! Deixe a TraceParts testar os seus modelos CAD! Ajudamos fabricantes de peças industriais a analisar a qualidade de seus arquivos CAD e corrigir problemas de entidades de superfície, tornando a vida mais fácil par engenheiros e projetistas.
A TraceParts é uma das plataformas líderes do mundo de conteúdo CAD para engenharia, equipamentos industriais e projetos de máquinas. A TraceParts oferece serviços de marketing de geração de oportunidades altamente direcionados a centenas de clientes de todos os tamanhos e de todos os setores por meio de API avançada baseada em nuvem e aplicativos SaaS, como bibliotecas de peças 3D, catálogos de produtos e configuradores.