Qual jornada os engenheiros geralmente seguem no site TraceParts.com?
Desde o projeto até a compra
O site TraceParts.com é uma plataforma de conteúdo CAD para engenheiros e projetistas em todo o mundo à procura de modelos CAD padrão certificados por fornecedores industriais.
Profissionais de projeto que acessam a plataforma têm acesso livre e ilimitado a milhões de modelos CAD que podem ser baixados em 70 formatos CAD.
A plataforma continua a crescer desde sua criação em 2001, atingindo impressionantes 4,2 milhões de usuários registrados.
Para descobrir por que os projetistas profissionais estão usando a plataforma TraceParts, é preciso entender exatamente que tipo de jornada eles seguem ao usar a plataforma.
Etapa 1 – Encontrar soluções para um projeto
Engenheiros e projetistas têm diversas responsabilidades. Seja criando especificações, realizando simulações ou projetando e montando protótipos, os engenheiros não podem dedicar muito tempo para encontrar peças para seu projeto.
É por isso que eles procuram modelos CAD “pré-fabricados” em vez de reprojetar as peças comerciais por conta própria. Usar produtos certificados por fabricantes atualizados não só acelera o processo de projeto, como também reduz o risco de introdução de erros e inconsistências.
Projetistas e engenheiros podem começar procurando peças na web ou diretamente na plataforma TraceParts.com.
Na web
Quando os engenheiros procuram modelos CAD, o primeiro instinto é inserir o número da peça do produto necessário e o nome do fornecedor no mecanismo de busca — ou inserir o nome do produto com a palavra-chave “modelo CAD”.
Com as milhões de páginas indexadas pelo Google, o site TraceParts.com conquista excelentes classificações no mecanismo de busca.
Isso explica por que 67% do tráfego em nosso site vem de mecanismos de busca. Em 21% dos casos, pessoas que acessam o site TraceParts.com acabam diretamente na ficha técnica do produto correspondente à pesquisa da web.
Na TraceParts.com
Quando os profissionais de projeto acessam a plataforma de conteúdo CAD da TraceParts, eles podem escolher dentre várias opções ao pesquisar peças.
De acordo com uma pesquisa recente entre os acessos ao nosso site, a maioria das pessoas (63%) usa o mecanismo de busca da TraceParts para encontrar os dados CAD necessários. Profissionais de projeto preferem pesquisar no catálogo de um fornecedor (14%) ou na classificação da TraceParts, ou seja, por família de produtos (14%).
Etapa 2 – Visualizar a peça em 3D
Quando a peça é encontrada, o visualizador 3D WebGL desenvolvido pela TraceParts assegura aos projetistas e engenheiros que a peça selecionada é adequada para seu projeto.
Projetistas profissionais podem obter diferentes vistas da peça (frente, traseira, superior, isométrica etc.) com diferentes renderizações (sólida, estrutura, transparente etc.) para analisar, de forma rápida e fácil, todos os aspectos da peça. Os engenheiros e os projetistas também podem exibir as dimensões diretamente no visualizador 3D.
A função de vista expandida exibe as peças de um conjunto separadas por distância, mas posicionadas de uma forma que mostra como elas são montadas.
Quando projetistas e engenheiros tiverem terminado de visualizar a peça em 3D, podem obter uma captura de tela para compartilhar facilmente as informações necessárias para seus projetos.
Etapa 3 – Baixar a peça
Quando os engenheiros encontram a peça necessária, eles podem simplesmente se conectar à conta TraceParts e escolher dentre uma lista de 70 formatos CAD para baixar a peça.
O processo de download é extremamente rápido.
Subsequentemente, os engenheiros têm acesso a uma pasta onde podem importar a peça em seus respectivos softwares de projeto.
Eles podem projetar o resto do protótipo e concentrar-se na produção, no volume e nas restrições do projeto.
Etapa 4 – Integração da peça
Todas as peças usadas no projeto, incluindo as baixadas do site TraceParts.com, são incorporadas na lista de materiais (LdM) de produtos do engenheiro.
A LdM é uma lista extensa de todos os itens, peças, materiais brutos e montagens que o engenheiro precisa ao fabricar o produto.
No caso de uma peça baixada do site TraceParts.com, os engenheiros têm acesso a:
Imagens e descrições de produtos
Instruções de instalação
Links para produtos específicos no site do fornecedor, incluindo loja virtual e aplicativos de comércio digital
Documentos técnicos para selecionar e montar produtos, além de instruções de manutenção
Engenheiros que usam a TraceParts não precisam passar horas navegando por outras fontes à procura de informações adicionais: eles têm todo o direito sobre os dados do produto na nomenclatura adequada, que podem ser exportados para o departamento de compras e aquisição.
90% das peças baixadas são compradas posteriormente!
A TraceParts é uma das plataformas líderes do mundo de conteúdo CAD para engenharia, equipamentos industriais e projetos de máquinas. A TraceParts oferece serviços de marketing de geração de oportunidades altamente direcionados a centenas de clientes de todos os tamanhos e de todos os setores por meio de API avançada baseada em nuvem e aplicativos SaaS, como bibliotecas de peças 3D, catálogos de produtos e configuradores.