A Bonnell Aluminum melhora o acesso à sua linha de produtos TSLOTS publicando seu catálogo CAD no site TraceParts.com
A Bonnell Aluminum, fabricante líder de extrusões de alumínio personalizadas, fabricadas e acabadas, agora é representada na plataforma de conteúdo CAD TraceParts.com com sua linha de produtos TSLOTS. Usados em inúmeros produtos e aplicações de mercado, os produtos de alumínio com ranhuras em T agora estão ao alcance de engenheiros e projetistas.
Por mais de 65 anos, a Bonnell Aluminum tem sido líder comprovada na fabricação de soluções de alumínio extrudido de alta qualidade e serviços de valor agregado para uma ampla variedade de mercados e aplicações. As ofertas deles incluem TSLOTS, a única linha verticalmente integrada de produtos de alumínio extrudido com ranhuras em T nos EUA.
Fácil de usar, os TSLOTS da Bonnell Aluminum economizam tempo e dinheiro para os fabricantes
Com TSLOTS, a empresa usa seu conhecimento de fabricação para oferecer componentes de moldura modular de alta qualidade e fáceis de usar. As extrusões de alumínio são conhecidas pela força, bem como pelas propriedades de resistência a arranhões e corrosão. Os componentes TSLOTS garantem que as estruturas possam ser montadas rápida e facilmente, simplesmente inserindo e apertando uma porca em T e um fixador na extrusão ranhurada sem soldagem nem esmerilhamento.
TSLOTS são altamente personalizáveis e adaptáveis
Os TSLOTS da Bonnell Aluminum estão disponíveis em vários acabamentos padrão e personalizados. Eles podem ser configurados para diferentes aplicações, como sistemas de visão, estações de trabalho, sensores e controles robóticos. Compatíveis com a maioria dos sistemas disponíveis, os TSLOTS da Bonnell Aluminum são projetados para serem reutilizados e facilmente deslocados, se necessário, economizando tempo e dinheiro para os usuários finais.
Catálogo de produtos TSLOTS da Bonnell Aluminum agora no site TraceParts.com
Apesar de os TSLOTS da Bonnell Aluminum serem principalmente destinados a uso industrial, eles também oferecem usos adaptativos para projetos “faça você mesmo”. É onde reside o benefício de publicar os arquivos CAD em uma plataforma CAD como a TraceParts. E por que a TraceParts?
Sempre fiquei impressionado com os recursos que a TraceParts oferece. É uma fonte bem conhecida e confiável, e tem sido fácil e consistente trabalhar com ela.
Agora com um catálogo de produtos disponível em uma extensa variedade de formatos para download no site TraceParts.com, os modelos 3D de TSLOTS da Bonnell Aluminum são fáceis de acessar e importar em projetos dos projetistas. Portanto, a TraceParts revolucionou e melhorou o processo de seleção de componentes da linha de produtos TSLOTS da Bonnell Aluminum.