Southborough, MA, 1º de agosto de 2022 – A Device Technologies, Inc. (DTi), projetista e fabricante de soluções especializadas de proteções de fios, gestão de cabos e vedação, publicou seu catálogo 3D na plataforma de conteúdo CAD da TraceParts, dando aos projetistas e engenheiros acesso fácil a dados críticos para seus projetos.
O portfólio de produtos da DTi inclui produtos usados todos os dias por praticamente todos os OEMs: melhor remate de olhais da classe, acabamento de bordas, vedações de portas/janelas, luvas/amarrações de cabos e módulos de controle de raio de fibra.
As proteções de fios da DTi ajudam a reduzir o custo e os desafios operacionais
Proteções de fios são um componente crítico para OEMs, pois garante que os dados essenciais para o desempenho dos equipamentos continuem a fluir sem interrupção.
O produto principal de proteção de fios da DTi é o remate de olhais Spring-Fast®. Ele substitui a técnica de vários passos de 1940, cara e que exige muita mão de obra, de olhais de náilon aplicados com adesivo.
O Spring-Fast foi projetado com um substrato de metal encapsulado que prende firmemente sem adesivo e encaixa na borda apenas com a pressão dos dedos. Ele fornece a melhor proteção da classe contra abrasão, eliminando a colagem que exige mão de obra, economizando 49% dos custos de instalação e melhorando a produtividade da tarefa 9,5 vezes. Eles são DFM/A – projetados para fabricação e montagem. O Spring-Fast tem 11 variantes para praticamente qualquer aplicação e todos os números de peças e desenhos estão no site da TraceParts.
Juntamente com o Spring-Fast, o portfólio de proteção de fios da DTi inclui acabamento de borda Trim-Fast™, vedações Seal-Fast™, luvas e amarrações de fios Protect-Fast™ e módulos de controle de raio Fast-Drop®.
Desenhos CAD, catálogos e dados de configuração de produtos – Na ponta dos seus dedos
Os clientes da DTi são engenheiros e projetistas em OEMs no mundo inteiro e suas solicitações de desenhos CAD tem aumentado constantemente, portanto, lançar no site da TraceParts fez perfeito sentido. Não só ele dá aos engenheiros acesso mais fácil aos desenhos CAD da DTi, como também permite o download no formato nativo preferencial deles.
“Os modelos CAD facilitam o trabalho dos engenheiros. Queremos tornar o acesso mais fácil via TraceParts, o que também dá aos engenheiros dados de configuração do produto instantaneamente disponíveis”, comentou Nick Petri, presidente da DTi. “Isso elimina a necessidade de percorrer as páginas, os desenhos e as tabelas do catálogo para obter dimensões quando eles querem integrar os produtos da DTi em um de seus projetos. O resultado é a configuração dinâmica – eles podem baixar, configurar e verificar o projeto em questão de segundos.”
Usando a tecnologia da TraceParts, os clientes atuais e potenciais da DTi podem agora importar arquivos CAD com facilidade diretamente em seus projetos CAD.
Publicação de dados de produtos da DTi para milhões de engenheiros e projetistas
A DTi é um fornecedor qualificado ativo para OEMs e fabricantes terceirizados no mundo inteiro e, como parte disso, entrega diretamente ao estoque e fornece soluções aprimoradas (como kits, cortes do tamanho solicitado e serviços de engenharia personalizados).
Publicar seus modelos CAD na TraceParts dá à DTi acesso aos 4,7 milhões de engenheiros e projetistas registrados da TraceParts. Esse é um casamento perfeito, considerando o uso mundial dos produtos da DTi. Ele permite que a DTi atinja um público-alvo maior, as altamente direcionado, de engenheiros mecânicos, de projeto e de fabricação.
Sobre a DTi device technologies GmbH e Device Technologies, Inc.
A DTi device technologies GmbH, uma subsidiária totalmente de propriedade da Device Technologies, Inc., fica localizada em Hamburgo, Alemanha. Estabelecida em 2018 para expandir e desenvolver o mercado EMEA, a DTi device technologies GmbH fornece suporte local aos produtos, atendimento ao cliente, distribuição, fabricação leve, embalagem e acabamento de acordo com as especificações do cliente.
Fundada em 1984, a Device Technologies, Inc. (DTi) projeta, fabrica e vende componentes especializados, incluindo remates e olhais, vedações de compartimentos, acabamentos, luvas de proteção de fios e fios imantados de alto desempenho, com um revestimento de polímero completo ou seletivo.
Os produtos da DTi são usados em um amplo espectro de setores e OEMs, incluindo aeroespacial, aviônica, aplicações de MRO, automotivo, equipamentos militares táticos, turbinas eólicas, telecomunicações, sistemas de energia, servidores de TI, equipamentos de HVAC, médico, jogos e fabricação de serviços alimentares.
A DTi continuamente investe em P&D para melhorar seus produtos e processos para melhorar a economia de custos e as oportunidades de eficiência para seus clientes. A DTi está em conformidade total com as normas ISO 9001 e AS 9100.
Spring Fast®, Fast-Drop®, Trim-Fast™, Seal-Fast™, Protect-Fast™ e Shield-Fast™ são marcas registradas da Device Technologies, Inc.
Atendimento ao cliente EMEA/América Latina
Meike Kurzak
DTi device technologies GmbH
Poststrasse 33
Hamburg 20354 – Alemanha
Escritório: +49 40 350 85 128
contact@dti-devicetech.eu
www.dti-devicetech.eu
Contato técnico na América do Norte e na Ásia
Steven O’Loughlin
Device Technologies, Inc.
155 Northboro Road
Southborough, MA 01772 – EUA
+1-508-229-2000, Ext. 250
soloughlin@devicetech.com