Desde 2001, a Parco Inc. fornece soluções de produtos para muitas aplicações nos setores médico, automotivo e de fabricação, soluções que aumentam a produtividade, o fluxo de produtos e a segurança de funcionários. Milhares de arquivos CAD de peças da Parco agora estão disponíveis na biblioteca CAD da TraceParts, incluindo extrusões e conexões pré-configurados.
A Parco tem mais de 80 perfis de extrusão de alumínio e mais de 2.500 componentes com ranhuras em T que os clientes podem comprar individualmente, como kits pré-usinados, ou como produtos totalmente montados e acabados.
O conceito de alumínio com ranhuras em T: uma solução com vários benefícios.
“Ranhura em T” se refere ao formato de ranhura em T em extrusões de alumínio. É esse formato que torna a montagem de estruturas muito mais rápida e fácil do que montar estruturas de aço. Diferentemente do aço, não é necessário soldar nem esmerilhar. Só o que é preciso fazer é inserir uma porca em T e um fixador em uma ranhura em T e apertar. Uma estrutura pode ser montada rapidamente com algumas ferramentas manuais simples.
As principais vantagens das soluções com ranhura em T incluem:
Produtividade ideal
Eficiência operacional e segurança maiores
Ambientes de local de trabalho aprimorados
Todos os produtos são 100% intercambiáveis com perfis de extrusão de alumínio métricos e fracionais da 80/20.
Extrusões de alumínio com ranhura em T:um produto adequado para muitos setores
Muitos setores descobriram os benefícios de produtos inovadores de extrusão de alumínio com ranhura em T, incluindo os setores de fabricação industrial, automotivo, médico e comercial. O que esses setores procuram especificamente no portfólio da Parco é extrusões de alumínio resistentes, duráveis e extremamente versáteis, mas também produtos projetados sob medida e de estética agradável. Exemplos são: estações de trabalho, escadas, plataformas, acoplamentos, proteções de segurança, placas de comunicação, racks e carrinhos de manipulação de materiais, compartimentos de controle climático e muito mais.
Catálogo de produtos da Parco agora disponível em TraceParts.com
Ter arquivos CAD para extrusões de alumínio de ranhura em T se tornou essencial à medida que os projetistas e engenheiros começaram a usá-los para soluções mais abrangentes. Por que a Parco Inc. escolheu publicar seu catálogo com a TraceParts?
De acordo com o presidente, Philip Roser, a Parco quer atingir mais de seus clientes e projetistas on-line e satisfazer às necessidades deles de arquivos CAD. E a TraceParts parece ser a opção óbvia para atingir esse objetivo.
“Estou ampliando os arquivos para download de nossa oferta de produtos que estão disponíveis para projetistas e acho que a TraceParts tem mais a oferecer do que empresas similares.”
A TraceParts não só possibilitará que a Parco Inc. atinja mais de seus clientes e projetistas on-line, e atender à solicitação deles mais depressa, mas também oferecer uma ampla variedade de formatos para download. Agora, projetistas e engenheiros podem acessar facilmente os arquivos CAD da empresa e importá-los em seus projetos.