Neue Bauteilkataloge und Komponenten im September


von Chr. Mayr GmbH + Co. KG, MEA Metal Applications GmbH, J.D. Theile GmbH & Co. KG, Bornemann Gewindetechnik GmbH & Co.KG und RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

TraceParts

NEUE UND AKTUALISIERTE BAUTEILKATALOGE SEPTEMBER 2021

Eine Auswahl von neuen und aktualisierten 3D CAD-Bauteilkatalogen auf TraceParts.com mit Komponenten zum kostenfreien Download

Chr. Mayr GmbH + Co. KG

Chr. Mayr GmbH + Co. KG

Antriebselemente

14.360 verfügbare Komponenten


Zum Bauteilkatalog →

Formschluß

ANZEIGE

Mentor

ACE Stoßdämpfer GmbH, © GW St. Pölten

ACE
Knautschzonen für Anlagen und Maschinen:ACE Crash Dämpfer

Mit den Crash Dämpfern erweitert ACE das Portfolio im Bereich der Sicherheitsprodukte um robuste Einweglösungen. Die Maschinenelemente aus speziellem Aluminium- oder Stahlrohr werden bei einem Crash in einer vorgesehenen Form zusammengefaltet. Dadurch schützen sie Konstruktionen wie eine Knautschzone mit gleichmäßigem Energieabbau von 98 Prozent.

Weiterlesen…

MEA Metal Applications GmbH

MEA Metal Applications GmbH

Innovative Metall-Lösungen

207 verfügbare Komponenten


Zum Bauteilkatalog →

Doppelrollo

ANZEIGE

Mentor

MENTOR
Lichtlösungen von MENTOR

Mit Ring-Beleuchtungsmodulen gelingt es Ihnen auf einfache und kostengünstige Weise,

Licht in Ihre Produkte, Maschinen und Geräte zu integrieren und deren Bedienung damit

sicherer und komfortabler zu gestalten.

Weiterlesen…

JDT

J.D. Theile GmbH & Co. KG

Hersteller von Ketten und Anschlagmittel

90 verfügbare Komponenten


Zum Bauteilkatalog →

TAPS 1-63

Bornemann Gewindetechnik GmbH & Co. KG

Bornemann Gewindetechnik GmbH & Co. KG

Spezialist für Gewindespindeln und Muttern aller Art. Standard oder kundenspezifische Gewindekomponenten nach allen internationalen Normen, in allen Gewindeprofilen und aus allen zerspanbaren Materialien. Inklusive der kompletten Endenbearbeitung und allen notwendigen Wärmebehandlungen oder Beschichtungen.

676 verfügbare Komponenten


Zum Bauteilkatalog →

Trapezgewindespindel DIN 103 Gangzahl 1 Länge 1000mm LH

RUD

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

Hersteller von Anschlagketten und -punkten, Fördersystemen, Hebezeug- und Reifenschutzketten, Gleitschutzketten

425 verfügbare Komponenten

Zum Bauteilkatalog →

TECDOS® Rundstahlkette

FACHBEITRÄGE UND NEWS

mit freundlicher Unterstützung von konstruktionspraxis.de

Die Erfindung des Baukastens

Die Erfindung des Baukastens

Zum 125. Todestag des Luftfahrtpioniers Karl Wilhelm Otto Lilienthal werfen wir einen Blick auf seine Erfindungen und stellen eine seiner Entwicklungen vor, die als Nebenprodukt entstanden ist: das System- und Konstruktionsspielzeug Anker-Steine.


Weiterlesen →

TraceParts.com feiert 20 erfolgreiche Jahre seiner 3D-Bibliothek

TraceParts.com feiert 20 erfolgreiche Jahre seiner 3D-Bibliothek

Die im Juli 2001 veröffentlichte Online-Ressource für CAD-Content hat bereits Millionen von Ingenieuren und Planern dabei geholfen, ihre Konstruktionsarbeit zu optimieren.


Weiterlesen →

Den Ressourcenschutz gemeinsam vorantreiben

Den Ressourcen-schutz gemeinsam vorantreiben

Für die Berechnung der CO2-Emissionen von massivumgeformten Bauteilen über die komplette Wertschöpfungskette hinweg gibt es jetzt das Tool FRED. Wie davon auch Konstruktion und Entwicklung profitieren, zeigen wir hier.


Weiterlesen →

Top-Beiträge der CAD.de-Fachforen

mit freundlicher Unterstützung von CAD.de

Wissenstransfer Foren

CAD Foren

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

TraceParts GmbH
Fuggerstr. 9 A
92224 Amberg
Deutschland

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Telefon: +49(0)9621 9173-0

Registergericht: Amtsgericht Amberg
Registernummer: HRB 3553 
USt-IdNr.: DE814094482
Geschäftsführer:
Gabriel Guigue, Christian Baumgärtner

Sie erhalten diese Partnerinformation aufgrund Ihrer Registrierung bei TraceParts.

Unsere Allgemeine Nutzungsbedingungen & Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Möchten Sie keine weiteren Informationen in dieser Form erhalten, können Sie hier die E-Mail-Benachrichtigung deaktivieren

TraceParts – 1990-2021 – Alle Rechte vorbehalten.