Traceparts

Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler #34

November 2022 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • ST Analog-PortfolioIntelligente Sensorknoten für die Fabrikautomatisierung
  • High-End PräzisionslaufrollenLaufrollen mit Kugellager GN 753.1
  • iMOTION™ MADK-EvaluierungsboardEVAL-M1-CM610N3: vollst. Leistungsstufe
  • Intelligent, Sicher, VerbundenIIoT-Lösungen für Ihre Maschinen
  • Hochisolierter 2-Watt-DC/DC-WandlerFür medizinische und industrielle Anwendungen
  • SCHURTER UHP SMD-SicherungSMD-Sicherung UHP für sehr hohe Leistungen

 
Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

ST Analog-Portfolio

Intelligente Sensorknoten für die Fabrikautomatisierung

Das Ausgangssignal des Sensors wirkt sich direkt auf den Betrieb und die Leistung des Fabrikautomationssystems aus, daher muss es präzise, stabil und verlässlich sein. Dieser Artikel befasst sich mit einigen grundlegenden technischen Überlegungen bei der Auswahl von analogen Sensor- und Power-Management-Komponenten für Anwendungen in der Fabrikautomation.


Lesen Sie den ganzen Artikel hier

High-End Präzisionslaufrollen

Laufrollen mit Kugellager GN 753.1

So unscheinbar sie sind, so enorm vielseitig ist das Nutzungsspektrum: kugelgelagerte Laufrollen sorgen für dynamische und leichte Laufbewegungen. Mit der Laufrollen-Generation GN 753.1 setzt Ganter neue Maßstäbe. Die Laufrollen sind in sechs Nenngrößen von 22 bis 50 Millimeter Außendurchmesser erhältlich und verfügen über ein spezielles Rillenkugellager aus gehärtetem Wälzlagerstahl.

Erfahren Sie mehr!

iMOTION™ MADK-Evaluierungsboard

EVAL-M1-CM610N3: vollst. Leistungsstufe

Das Board unterstützt einen 20-Pin-M1-Schnittstellen-Steckverbinder von MADK, der die Verbindung mit den EVAL-M1-101T Steuerboards ermöglicht. Die Kombination der EVAL-M1-101T Steuerboards mit dem EVAL-M1-CM610N3 ermöglicht einen vollständigen Satz an Hardware für ein Motorsteuerungssystem.

Mehr erfahren

Intelligent, Sicher, Verbunden

IIoT-Lösungen für Ihre Maschinen

Bleiben Sie wettbewerbsfähig, sparen Sie Kosten und Ressourcen und verbessern tägliche Ihre Arbeit. Machen Sie sich mit RS den Einstieg in die Industrie 4.0 einfacher. Wir bieten Ihnen unsere Erfahrung und Beratung, ein umfangreiches Produktsortiment sowie eine Auswahl an Leitfäden und Artikeln, die Sie auf Ihrem Weg unterstützen.


Mehr erfahren

Hochisolierter 2-Watt-DC/DC-Wandler

Für medizinische und industrielle Anwendungen

TRV 2M ist eine Serie von 2-Watt-DC/DC-Wandlern in kompakter SIL-9-Bauform mit verstärkter Isolation von 5000 VAC für medizinische und industrielle Anwendungen. Die Serie bietet einen Eingangsspannungsbereich von 1,5:1 mit einer Nenneingangsspannung zwischen 5 und 24 VDC.

Mehr erfahren

SCHURTER UHP SMD-Sicherung

SMD-Sicherung UHP für sehr hohe Leistungen

“Mit der gestiegenen Verfügbarkeit von günstigen Lithium-Ionen-Akkuzellen steigt das Bedürfnis, immer höhere Ströme über kostengünstige, SMD-bestückte Leiterplatten kontrollieren zu können.
Die speziell dafür entwickelte Sicherung SCHURTER UHP mit Nennströmen von 50 bis 100 A erfüllt die Ansprüche an eine hohe «Breaking Capacity»”

Mehr erfahren

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Alle rechte vorbehalten 
<
 
 

Über den Autor

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts

Andere ähnliche Beiträge