Sondernewsletter 3D-Druck, Prototyping und 3D-Scan

Wenn Ihr Unternehmen im Bereich der additiven Fertigung tätig ist, nutzen Sie diesen speziell auf den 3D-Drucksektor ausgerichteten Newsletter, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben

3D Printing NL

In jedem Newsletter haben Sie die Möglichkeit, Ihre Produkte mit Werbebannern zu bewerben: Die Banner enthalten Bilder und Texte mit einem Link zu Ihrer Landing Page.

Sie können auch Text Ads verwenden, die aus einem Bild bestehen, das Ihre Botschaft präsentiert – gestaltet wie eine Nachricht über die Branche – mit einem Link zu Ihrer Landing Page.

Der Newsletter wird in vier verschiedenen Sprachen verschickt: Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

Spezifikationen

  • Text Ads
    • Titel: max. 30 Zeichen
    • Untertitel: max. 40 Zeichen
    • Beschreibung: max. 350 Zeichen
    • CTA: max. 30 Zeichen
    • Bildbreite: 270px
    • Bildhöhe: 270px
    • Bildformate: PNG, JPEG oder GIF
  • Banner Ad
    • 728×90 px, PNG, JPEG oder GIF
Die Newsletter werden nach dem Versand auf www.traceparts.com mit Ihren Anzeigen archiviert und generieren so ein zusätzliches Plus an Reichweite.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen