Damit Newsletter bei jedem Empfänger auch gleich aussehen
Bei der Erstellung eines HTML-Newsletter warten einige Fallstricke auf die ausführende Marketingabteilung oder Agentur.
Damit ein mühsam und mit Herzblut gestaltetes Newsletter-Layout auch bei allen Empfängern gleich ankommt ist es daher wichtig zu wissen, wie die HTML-Unzulänglichkeiten umgangen werden können.
Die Gründe für die Probleme bei der HTML-Newslettergestaltung sind vielschichtig. So gibt es am Markt eine mittlerweile schier unüberschaubare Zahl an E-Mail-Clients und -Diensten, die in Verbindung mit unterschiedlichen Betriebssystem- bzw. Browserversionen eine respektable Anzahl an möglichen Konfigurationen ergeben, welche bei den Newsletter-Empfängern zu unterschiedlichen Darstellungen eines Newsletters führen können.
Gespeist aus unserer jahrelangen Erfahrung als Newsletter-Versender, möchten wir mit den Tipps in einem Factsheet einen kleinen Beitrag zur Reduktion von Korrekturschleifen leisten und Ihre nächste Kampagne durch eine konsistente und vor allem fehlerfreie Layoutdarstellung erfolgreicher machen.