Traceparts

3D-Produktkatalog von Nicomatic-Steckverbindern jetzt auf traceparts.com online

Saint-Romain, Frankreich – 20. Mai 2020, Zur Digitalisierung seines Produktsortiments arbeitet der Entwickler und Hersteller von Steckverbinder-Lösungen für anspruchsvolle Einsatzbereiche mit TraceParts zusammen. 

Die technischen Daten der EMM-Produktreihe von Nicomatic stehen bereits den Millionen Ingenieuren und Planern zur Verfügung, die im Rahmen ihrer Projekte die TraceParts-Plattform für die Bauteilsuche nutzen.  

Doch die Marke will noch mehr. Denn zusätzlich zu den EMM-Steckverbindern, die im Hinblick auf die Leistungsanforderungen der Norm MIL-DTL-83513 entworfen wurden, plant Nicomatic die Veröffentlichung seiner CMM-Mikro-Steckverbinder. Dieses rechteckige Verbindungssystem überzeugt mit seiner weltweit unübertroffenen Modularität, die über 20 Millionen Standard-Konfigurationen ermöglicht. Eine Veröffentlichung ist auch für das kleinste von Nicomatic hergestellte Modell geplant: der AMM-Steckverbinder, der eine ideale Lösung für Board-to-Board-Verbindungen ist. 

Clément Favrat, technischer Leiter bei Nicomatic, erklärt, wieso die Wahl auf TraceParts fiel:  

Die Entwicklung unserer Präsenz auf der Website von TraceParts ist für Nicomatic von strategischer Bedeutung. Denn die Plattform ist ein wichtiges digitales Tool für all jene Marken, die ihre Präsenz in der Ingenieurbranche ausbauen möchten.

 
Nicomatic 

Zum Produktkatalog

Über Nicomatic 

Nicomatic ist ein führender Hersteller für miniaturisierte Steckverbinder. Das international tätige Familienunternehmen mit Hauptsitz und Produktionsstätte in der französischen Region Haute-Savoie entwickelt und produziert seit über 40 Jahren innovative Steckverbinder-Lösungen für die Luft- und Raumfahrt, den Verteidigungssektor, die Medizintechnik und die Industrie. In dieser Nische zeichnet sich Nicomatic durch seine Fähigkeit aus, kundenspezifische Produkte kurzfristig und ohne Mindestbestellmengen zu liefern. 

Die Steckverbinder von Nicomatic überzeugen mit ihrer leichten Konfigurierbarkeit und Modularität. Ein entsprechendes Online-Tool steht auf der Website des Unternehmens zur Verfügung: www.nicomatic.com. Innovationen und maßgeschneiderte Lösungen sind die Spezialität des Unternehmens. 

 

Über TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau mit insgesamt 5,3 Millionen registrierten Mitgliedern aus 1,3 Millionen Unternehmen, die aktiv Produktinformationen und technische Daten aus über 195 verschiedenen Ländern beziehen.

Als Teil der 1990 gegründeten Trace Group, bietet TraceParts mehr als 800 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen ein hochgradig gezieltes Marketing über eine leistungsstarke API und Cloud-basierten SaaS-Anwendungen wie CAD-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und -Konfiguratoren.

Die umfassenden digitalen Marketingleistungen von TraceParts unterstützten Bauteilhersteller und -händler, Anbieter aus den Bereichen 3D-Druck & Rapid-Prototyping, CAD-/CAM-/CAE-/ECAD-Softwareentwickler und Hardwarehersteller dabei, für ihre Produkte und Serviceleistungen zu werben und hochwertige Leads zu erzeugen.

Die TraceParts CAD-Content Plattform steht Millionen von Ingenieuren und Planern weltweit kostenfrei zur Verfügung und bietet Zugriff auf über 1.730 Bauteilkataloge zertifizierter Anbieter und Milliarden von 2D-Zeichnungen, 3D-CAD-Modellen und Produktdatenblättern die perfekt auf die Digitalisierungsanforderungen von Entwicklungs-, Einkaufs-, Fertigungs- und Wartungs- und Betriebsprozessen in nahezu allen Industriebranchen zugeschnitten sind.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.

Andere ähnliche Beiträge