Southborough, MA, 1 de agosto de 2022 – Device Technologies, Inc. (DTi), diseñador y fabricante de soluciones especializadas para la protección de hilos, gestión de cables y sellado, ha publicado su catálogo 3D en la plataforma de contenido CAD TraceParts, que facilita el acceso de diseñadores e ingenieros a datos esenciales para sus proyectos.
La cartera de productos de DTi incluye productos utilizados diariamente por prácticamente todos los OEM: rebordes de pasacables de primera calidad, recorte de bordes, sellos de puertas/ventanas, envolturas/fundas de cables y módulos de control de radio de la fibra.
La protección de hilos de DTi permite reducir los costes y las dificultades operacionales
La protección de hilos es un componente esencial para los OEM, puesto que garantiza el flujo ininterrumpido de datos esenciales para el rendimiento de los equipos.
El producto estrella de DTi para la protección de hilos es el reborde de cables Spring-Fast®. Sustituye a la costosa y laboriosa técnica multipaso de los años 40 de los rebordes de nailon aplicados con cola.
Spring-Fast se ha diseñado con un sustrato de metal encapsulado que se adhiere fuertemente sin necesidad de utilizar cola y se encaja en el borde con una simple presión de los dedos. Ofrece una protección contra la abrasión de primera calidad y elimina el laborioso encolado, lo que supone un ahorro del 49 % en el coste de la instalación y un aumento de la productividad de la tarea en 9,5 veces. Son productos diseñados para la fabricación y el montaje. Spring-Fast presenta 11 variantes para prácticamente todas las aplicaciones y todos los números de pieza y dibujos se encuentran disponibles en TraceParts.
Además del Spring-Fast, la cartera de protección del cableado de DTi incluye recortes de bordes Trim-Fast™, sellos Seal-Fast™, fundas y envolturas de cables Protect-Fast™ y módulos de control de radio (RCM) Fast-Drop®.
Planos CAD, catálogos y datos de configuración de los productos – Todo al alcance de su mano
Los clientes de DTi son ingenieros y diseñadores de OEM de todo el mundo y sus necesidades de planos CAD han ido aumentando sistemáticamente, por lo que el lanzamiento en TraceParts era totalmente obligado. No solo facilita el acceso de los ingenieros a los planos CAD de DTi, sino que también les permite descargarlos en su formato nativo preferido.
“Los modelos CAD facilitan el trabajo de los ingenieros. Queríamos facilitarles el acceso a través de TraceParts para proporcionarles de inmediato los datos de configuración del producto”, afirma Nick Petri, Presidente de DTi. “De este modo, se elimina la necesidad de hojear las páginas del catálogo, los planos y las tablas para obtener las dimensiones cuando desean incluir productos de DTi en uno de sus diseños. El resultado es una configuración sobre la marcha, pueden descargar, configurar y verificar el diseño en solo unos segundos.”
Gracias al uso de la tecnología TraceParts, los clientes actuales y potenciales de DTi pueden ahora importar fácilmente los archivos CAD directamente en sus proyectos CAD.
Publicación de datos de los productos de DTi para millones de ingenieros y diseñadores
DTi es un activo y cualificado proveedor de fabricantes OEM de todo el mundo y, como parte de ello, posee un inventario de envío directo al almacén y soluciones avanzadas (como preparación de kits, corte a medida y servicios de ingeniería personalizados).
La publicación de sus modelos CAD en TraceParts facilita el acceso a DTi de los 4,7 millones de ingenieros y diseñadores registrados en TraceParts. Se trata de una combinación perfecta habida cuenta del uso en todo el mundo de los productos de DTi. Permite a DTi llegar a un público más amplio pero muy selectivo de ingenieros mecánicos, de diseño y de fabricación.
Acerca de DTi device technologies GmbH y Device Technologies, Inc.
DTi device technologies GmbH, filial propiedad de Device Technologies, Inc., está radicada en Hamburgo, Alemania. Establecida en 2018 para expandir y desarrollar el mercado EMEA, DTi device technologies GmbH ofrece asistencia técnica local para los productos, servicio de atención al cliente, distribución, manufactura ligera, embalaje y acabados según las especificaciones del cliente.
Fundada en 1984, Device Technologies, Inc. (DTi) diseña, fabrica y vende componentes especializados que comprenden rebordes de pasacables, sellos de carcasas, recortes, fundas de protección de los cables y alambre magneto de alto rendimiento con un revestimiento de polímero completo o selectivo.
Los productos de DTi son utilizados en un amplio espectro de sectores y OEM, entre ellos aeroespacial, aeronáutico, aplicaciones MRO, automovilístico, equipos militares tácticos, aerogeneradores, telecomunicaciones, sistemas energéticos, servidores TI, equipos de climatización, médico, videojuegos y fabricación de servicios alimentarios.
DTi invierte continuamente en I+D con el objeto de mejorar sus productos y procesos e incrementar el ahorro de costes y las oportunidades de eficiencia para sus clientes. DTi cumple estrictamente las normas ISO 9001 y AS 9100.
Spring Fast®, Fast-Drop®, Trim-Fast™, Seal-Fast™, Protect-Fast™ y Shield-Fast™ son marcas registradas de Device Technologies, Inc.
Servicio de atención al cliente EMEA y Latinoamérica
Meike Kurzak
DTi device technologies GmbH
Poststrasse 33
Hamburg 20354 – Alemania
Oficina: +49 40 350 85 128
contact@dti-devicetech.eu
www.dti-devicetech.eu
Contacto técnico en Norteamérica y Asia
Steven O’Loughlin
Device Technologies, Inc.
155 Northboro Road
Southborough, MA 01772 – EE. UU.
+1-508-229-2000, Ext. 250
soloughlin@devicetech.com