Bonnell Aluminum améliore l’accès à sa gamme de produits TSLOTS en publiant son catalogue CAO sur TraceParts.com
Bonnell Aluminum, l’un des principaux fabricants de profilés en aluminium finis et fabriqués sur mesure, est désormais représenté sur la plateforme de contenu CAO TraceParts.com avec sa gamme de produits TSLOTS. Utilisés dans de nombreuses applications de produits et de marchés, ses profilés en aluminium à rainures en T sont maintenant à la portée des ingénieurs et des concepteurs.
Depuis plus de 65 ans, Bonnell Aluminum est un leader reconnu dans la fabrication de solutions en aluminium extrudé de haute qualité et la fourniture de services à valeur ajoutée pour une grande variété de marchés et d’applications. Son portefeuille inclut la gamme TSLOTS, seule gamme verticalement intégrée de profilés en aluminium extrudé à rainures en T aux États-Unis.
Facile à utiliser, la gamme TSLOTS de Bonnell Aluminum permet aux fabricants de gagner du temps et de l’argent
Avec TSLOTS, l’entreprise utilise son expertise en matière de fabrication pour proposer des composants de charpente modulaires de haute qualité et faciles à utiliser. Les extrusions d’aluminium sont connues pour leur solidité, ainsi que pour leurs propriétés de résistance aux rayures et à la corrosion. Les profilés TSLOTS garantissent que les structures peuvent être assemblées rapidement et facilement en insérant et en serrant simplement un écrou en T et un élément de fixation dans un profilé rainuré, sans soudure ni meulage.
Les profilés TSLOTS sont extrêmement personnalisables et adaptables
Les profilés TSLOTS de Bonnell Aluminum sont disponibles dans diverses finitions standard et personnalisées. Ils peuvent être configurés pour différentes applications telles que les systèmes de vision, les postes de travail, les capteurs et les commandes robotiques. Compatibles avec la plupart des systèmes disponibles, les profilés TSLOTS de Bonnell Aluminum sont conçus pour être réutilisés et facilement remplacés si nécessaire, ce qui permet aux utilisateurs finaux d’économiser du temps et de l’argent.
Le catalogue de produits TSLOTS de Bonnell Aluminum est maintenant disponible sur TraceParts.com
Si les profilés TSLOTS de Bonnell Aluminum sont principalement destinés à un usage industriel, ils peuvent également être adaptés à des projets de bricolage. C’est là tout l’avantage de publier des fichiers CAO sur une plateforme CAO telle que TraceParts. Pourquoi TraceParts ?
“J’ai toujours été impressionné par les ressources qu’offre TraceParts. C’est une source de confiance bien connue avec laquelle il est facile de travailler en toute cohérence.”
Le catalogue de produits est disponible dans une large gamme de formats téléchargeables sur TraceParts.com. Les modèles 3D des profilés TSLOTS de Bonnell Aluminum sont ainsi faciles à consulter et à importer dans les projets des concepteurs. TraceParts a ainsi révolutionné et amélioré le processus de sélection des composants de la gamme de produits TSLOTS de Bonnell Aluminum.