TraceParts Cool New Products – October 2020
Nouveaux produits Mouser Electronics, Prud’homme, Sensata, Farnell – FREE, Futjisu-FREE
TraceParts Facebook Twitter Linkedin
 
Un concentré des nouveaux supers produits du monde de la CAO sélectionnés par TraceParts.

Mouser Electronics   Connecteurs IP20 ix Industrial™

Conçus pour une connectivité IoT industrielle du Cloud à l’usine. Connecteurs compacts dotés d’un verrouillage à 2 points et de 25% de la taille d’un RJ45, avec une densité de port et une sécurité de couplage plus élevées. Compatibilité PoE avec performances de catégorie 6A (10GBASE-T). Blindage à 360° par paire de connecteurs pour une protection EMI supérieure.
En savoir plus…

   
Prud'homme   Vérin à vis boitier Bronze
Adaptés à l’industrie agroalimentaire

Ces boitiers de vérins à vis, interchangeables avec la gamme standard sont en alliage alu-bronze ; ils sont équipés de vis et roues en inox et de joints plastiques ; ils peuvent être utilisés dans des atmosphères acides ou agressives et sont adaptés au contact alimentaire. Leur revêtement de surface assure une bonne résistance aux chocs.
Consultez Prud’homme Transmissions!
   
Sensata   Nouveaux capteurs de pression hermétiques de haute précision pour applications industrielles

Basée sur la technologie de pointe MSG (Microfused Strain Gauge) d’une précision inégalée de Sensata, ces nouveaux capteurs de pression sont parfaits pour des applications dans des plages de pression moyenne à élevée: hydraulique et pneumatique, hydraulique mobile et véhicules hors route, pompes et compresseurs, systèmes de climatisation et de réfrigération, ingénierie et automatisation d’usines. Sensata fournira un nombre limité de coffrets-cadeaux contenant un échantillon fonctionnel du capteur dans des configurations standard. Pour recevoir un coffret-cadeau, complétez le formulaire suivant.
   
Farnell   Farnell élargit son portefeuille de produits de sécurité et d’hygiène

La gamme complète de moniteurs et d’analyseurs de température sans contact de classe mondiale d’AMETEK Land comprend le nouveau système de contrôle de la température corporelle humaine VIRALERT 3 pour.
En savoir plus…
   
Futjisu   Fujitsu lance STYLISTIC Q5010
Une nouvelle tablette ultra légère pour les travailleurs mobiles

La nouvelle tablette STYLISTIC Q5010 de Fujitsu est dotée d’un nouveau boîtier et du dernier processeur Intel Pentium Silver, lui octroyant des performances inégalées, la tablette est robuste et silencieuse.
En savoir plus…
 
TraceParts S.A.S – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – France
Téléphone +33(0)232 794 426 – info@traceparts.comwww.traceparts.com
RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

 © copyright TraceParts 2020 – Tous droits réservés