Traceparts

La newsletter #165 de la communauté d’ingénieurs concepteurs de TraceParts

Février 2022 – Nouveaux catalogues de composants disponibles sur la plateforme de contenu CAO TraceParts : Schneider Electric, CITEL, WÜRTH ELEKTRONIK, ELESA, ecmu csr


TraceParts Newsletter #163 Nouveaux composants fournis par Schneider Electric, CITEL, WÜRTH ELEKTRONIK, ELESA, ecmu csr

TraceParts

Catalogues : nouveautés et mises à jour | Février 2022

Cliquez sur l’un des catalogues ci-dessous et découvrez les composants que vous pouvez maintenant utiliser dans vos projets de conception.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric – Automatismes et Contrôle

Nouveaux Composants

  • Boutons de sécurité pour équipements de commande et signalisation
  • Récepteurs pour équipements de commande et signalisation
  • Boutons poussoirs pour équipements de commande et signalisation

Voir Catalogue →

Boutons de sécurité pour équipements de commande et signalisation

CITEL

CITEL

CITEL votre expert en protection Foudre.

Nouveaux Composants

  • SPD DC – Monophasé – 38 Vdc – 10 kA – 20 kA – Rail DIN

  • Parafoudre Basse Tension – pour système de peigne 40mm – 275 Vac – 20kA – 50 kA – 12.5 kA – Rail DIN
  • Parafoudre Basse Tension – Triphasé+N – 275 Vac – 20kA – 50 kA – Rail DIN

SPD DC - Monophasé - 38 Vdc - 10 kA - 20 kA - Rail DIN


Voir Catalogue →
WÜRTH ELEKTRONIK

WÜRTH ELEKTRONIK

Composants Électroniques & Électromécaniques

Nouveaux Composants

  • Blocs de jonction pour circuits imprimés (PCB)
  • I/O Connector – USB – USB 2.0 – Type A
  • FSH – Porte Fusibles – PCB – Clip Cover – Porte Fusible

Blocs de jonction pour circuits imprimés (PCB)


Voir Catalogue →
ELESA

ELESA

La fabrication et la distribution de composants standard en plastique et en métal pour l’industrie mécanique.

Nouveaux Composants

  • Roulettes avec monture en acier – Monture à platine pivotante, avec frein
  • CMUM-SW – Charnières – Revêtement en résine époxy, couleur noire
  • Roulettes avec monture en acier – Monture à platine pivotante et trou passant central, avec frein

Voir Catalogue →

Castors with steel bracket - Turning plate bracket, with brake

ecmu csr

ecmu csr

Fabricant d’élément de guidage

Nouveaux Composants

  • 6200 – 2RS
  • 6000 – 2RS BK1
  • SCE _ UU B

Voir Catalogue →

6200 - 2RS

Quoi de neuf dans le monde de la CAO ?

en partenariat avec CAO.fr

Le concours de fin d’année 2021 TraceParts est terminé

Le concours de fin d’année 2021 TraceParts est terminé

TraceParts, l’un des principaux fournisseurs de contenu numérique 3D, et MISUMI, un acteur mondial dans le domaine des composants pour la machine spéciale, les moules d’injection et les outils d’estampage, se sont associés pour proposer aux professionnels de la conception, une chasse au trésor.


En savoir plus →

Avec Simcenter 3D 2022.1, Siemens renforce son leadership dans le domaine de la modélisation des performances mécaniques

Avec Simcenter 3D 2022.1, Siemens renforce son leadership dans le domaine de la modélisation des performances mécaniques

Siemens Digital Industries Software annonce une nouvelle mise à jour de son logiciel Simcenter™ 3D, qui fait partie du portefeuille de logiciels et de services Xcelerator de Siemens. Avec ses fonctionnalités de simulation avancées, Simcenter 3D permet aux ingénieurs de mieux gérer la complexité de l’innovation et du développement de produits. 


En savoir plus →

Atos et Dassault Systèmes proposent une plateforme cloud souveraine pour des expériences de confiance dans les secteurs d’activité sensibles

Atos et Dassault Systèmes proposent une plateforme cloud souveraine pour des expériences de confiance dans les secteurs d’activité sensibles

Atos et Dassault Systèmes annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat mondial proposant la plateforme SaaS 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes dans un environnement souverain pour les industries critiques et sensibles, notamment la défense et la santé.


En savoir plus →

facebook

twitter

youtube

linkedin

TraceParts S.A.S.
Parc Eco Normandie
76430 Saint Romain – France

E-Mail: info@traceparts.com
Web: www.traceparts.com
Phone. +33(0)232 794 426

RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625

© copyright TraceParts S.A.S 2021 – Tous droits réservés


A propos de l'auteur

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts

Autres articles similaires