Se disponi già dei
modelli 3D dei tuoi prodotti, la modellazione dei componenti non è una
procedura obbligatoria. La creazione dei tuoi prodotti in 3D offre ai clienti
un grande vantaggio: essi ottengono non solo modelli CAD in scala reale, ma
anche una grande quantità di informazioni aggiuntive sui prodotti legate alla
progettazione.
Ecco le domande ricorrenti che ci vengono poste e che vorremmo condividere con te per approfondire un po’ la tua conoscenza della modellazione dei componenti industriali.
Domanda 1 – In cosa consiste la modellazione?
La modellazione 3D è un settore complesso che richiede una formazione
specifica. È vero che esistono oggi degli strumenti che consentono a tutti di
progettare un po’ in 3D, ma sono ovviamente limitati.
Il principio è il
medesimo del fotoritocco: i dilettanti si accontenteranno di Paint per
ritagliare le loro foto, mentre i professionisti o coloro che hanno bisogno di
effettuare dei ritocchi avanzati faranno ricorso a Photoshop.
La modellazione 3D è la fase della computer grafica 3D che consiste nel creare, con un software di modellazione 3D, un oggetto tridimensionale, mediante aggiunta, sottrazione e modifica dei suoi elementi costituenti.
La modellazione 3D consente di mettere in contesto gli oggetti prima di procedere con la loro fabbricazione. È ciò che chiamiamo CAD (Computer-Aided Design), o progettazione assistita.
Domanda 2 – In quale caso devo avvalermi di un servizio di modellazione 3D?
La modellazione 3D entra in gioco se il fornitore di componenti non dispone dei modelli 3D dei suoi prodotti.
Che i prodotti siano a selezione semplice* o a selezione multipla (configurazione)**, se il fornitore di componenti non dispone di modelli 3D esistenti, il fornitore esterno dovrà utilizzare la propria tecnologia di modellazione per creare i modelli 3D dei prodotti.
A seconda delle
esigenze, i modelli possono essere parametrici
o meno. Si tratta di un modo particolarmente potente per integrare informazioni
a un modello, per permettergli di evolvere e di essere declinato in più
versioni.
Una volta creati i
modelli 3D, il catalogo è pronto per la pubblicazione.
*Prodotti a selezione semplice: la selezione del prodotto avviene
tramite una semplice tabella di selezione con X colonne per le diverse
caratteristiche di scelta visualizzate e Y righe per i vari riferimenti
prodotto offerti.
**Prodotti a selezione multipla: la selezione del prodotto richiede più tabelle o elenchi di scelta per consentire la selezione.
Domanda 3 – Di cosa ha bisogno il fornitore esterno?
La società esterna avrà
bisogno di qualsiasi disegno necessario
alla comprensione della geometria dei prodotti, comprese le tabelle dimensionali.
A seconda della modalità di selezione dei prodotti, richiediamo generalmente un file di estrazione del database dei nostri clienti, per essere sicuri di avere tutte le informazioni necessarie ed evitare di far perdere tempo ai clienti.
Domanda 4 – La procedura di modellazione dei prodotti in 3D è lunga?
Tutto dipende dalla quantità di prodotti e soprattutto dalle
informazioni fornite alla società esterna incaricata della modellazione.
Maggiore è la quantità di dati tecnici sui prodotti fornita, e più sarà semplice per gli esperti di CAD modellare i prodotti.
Domanda 5 – I miei prodotti sono al sicuro?
Non preoccuparti: i dati geometrici dei tuoi prodotti sono
semplificati e la tua proprietà intellettuale resta protetta.
Gli esperti di CAD,
infatti, possono semplificare i modelli CAD che desideri pubblicare in modo da
visualizzare esclusivamente la geometria
esterna dei prodotti, ma non ciò che c’è all’interno.
Gli ingegneri possono
sempre selezionare i tuoi componenti per vedere se sono adatti al resto
dell’assieme.
Dal punto di vista dei
progettisti, i tuoi file CAD sono così più
leggeri da utilizzare e più veloci da scaricare. I progettisti hanno
comunque a disposizione tutte le informazioni di cui hanno bisogno per valutare
i tuoi componenti, in previsione di integrarli nel loro progetto.
Dopo aver letto questo articolo, mi auguro che tu abbia una visione un po’ più chiara della tecnica di modellazione e di ciò che implica.
Per saperne di più sulle tecniche da conoscere per pubblicare online il tuo catalogo di componenti, scarica la nostra guida:
TraceParts è una delle principali piattaforme di contenuti CAD al mondo per i settori dell'ingegneria, delle apparecchiature industriali e della progettazione di macchine. TraceParts offre servizi di marketing altamente mirati per la generazione di lead a centinaia di clienti di qualsiasi dimensione e settore, attraverso potenti applicazioni SaaS e API basate sul cloud, come ad esempio librerie di componenti 3D, cataloghi di prodotti e configuratori.