Traceparts

Newsletter per i nuovi interessanti prodotti per ingegneri e progettisti #34

Novembre 2022 – Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts.

  • AXYR®: wiring in axis.Nuova tecnologia di connessione di ILME
  • NUOVI CONNETTORI AD ALTA VELOCITA’connettori USB 3.1 e Single Pair Ethernet (SPE)
  • 1952-2022: CHIAVETTE UNIFICATE SPA.Together in movement
  • Innovative soluzioni di simulazione da SolidWorksLeggi il White Paper e scopri di più
  • Stampa 3D e Fresatura CNCQuando usarli?
  • Dispositivi ottici di sicurezzaScopri la gamma schmersal

 

 

 

Nuovi prodotti industriali selezionati da TraceParts

 


AXYR®: wiring in axis.

Nuova tecnologia di connessione di ILME

Più tecnologia significa più cavi.
Allo stesso tempo, l’industria richiede soluzioni di connessione per lavorare in meno tempo in spazi sempre più ridotti.
La nostra risposta per consentire un cablaggio veloce e lineare si chiama AXYR®: una terminazione push-in a molla estremamente compatta, che eguaglia i connettori a crimpare ad alta densità, senza bisogno di tool di crimpatura.

 

Scorpi di più

NUOVI CONNETTORI AD ALTA VELOCITA’

connettori USB 3.1 e Single Pair Ethernet (SPE)

“LEMO sta completando il suo attuale portafoglio con una nuova gamma di connettori USB 3.1 che forniscono velocità di trasferimento dati fino a 10 Gb/s. I loro inserti all’avanguardia garantiscono una schermatura ottimale e un’assoluta integrità del segnale.
Sono inoltre dotati di una coppia di contatti USB 2.0 per garantire la retrocompatibilità e di un contatto di alimentazione a bassa tensione.


SCARICA LA NUOVA BROCHURE

1952-2022: CHIAVETTE UNIFICATE SPA.

Together in movement

Passione ed innovazione hanno da sempre caratterizzato la nostra attività, dando vita ad una lunga storia nella produzione di componenti per le tecnologie di movimentazione industriale.

 

Scopri di più

Innovative soluzioni di simulazione da SolidWorks

Leggi il White Paper e scopri di più

Dassault Systèmes SOLIDWORKS offre un software di simulazione on premise ed on cloud caratterizzato da una grande interoperabilità con i più diffusi sistemi di progettazione ECAD. La sua soluzione fornisce un approccio di simulazione olistico per l’analisi di problematiche di signal integrity e power integrity (SI/PI), EMC e aspetti termici nella progettazione di PCB.

Scarica il White Paper

Stampa 3D e Fresatura CNC

Quando usarli?

 

Quando i progetti sono ancora nelle fasi iniziali e le specifiche del prodotto in evoluzione, due sono le scelte comuni per la realizzazione di prototipi: la Stampa 3D e la Fresatura CNC. Entrambe possono soddisfare le esigenze dei primi modelli concettuali fino ai prototipi funzionali, senza i ritardi imposti dalla costruzione di stampi, utensili o matrici.

Scarica White Paper

Dispositivi ottici di sicurezza

Scopri la gamma schmersal

Schmersal dispone di una vasta gamma di dispositivi ottici di sicurezza come: barriere, griglie e cortine ottiche di sicurezza con grado di protezione IP67, barriere ATEX, barriere in versione IP69K, prodotti conformi a EN 61496, ISO 13849-1, ISO 13855, norme C+ e prodotti certificati TÜV.

 

Scarica la brochure

 

 

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Tutti i diritti riservati

 

 
 

 

Circa l'autore

Mia Sokic
Mia Sokic

Junior Digital Marketing Specialist, TraceParts

Altri articoli simili