Саутборо, штат Массачусетс, 1 августа 2022 года – Компания Device Technologies, Inc. (DTi), разработчик и производитель узкоспециальной продукции для защиты проводных линий, кабель-каналов и уплотняющих составов, опубликовала свой 3D-каталог на платформе материалов САПР TraceParts, предоставив разработчикам и инженерам простой доступ к важнейшим данным для их проектов.
Портфель продукции DTi включает в себя продукцию, которой ежедневно пользуются практически все производители оригинального оборудования: первоклассная защитная изолирующая окантовка, отторцовка, уплотнение дверей/окон, покрытие/оплетка кабеля и волоконные модули управления радиусом.
Продукция DTi для защиты проводных линий позволяет сокращать затраты и минимизировать эксплуатационные задачи
Продукция для защиты проводных линий является для производителей оригинального оборудования важнейшим компонентом, обеспечивающим беспрерывное и бесперебойное поступление данных, необходимых для работы оборудования.
Флагманской продукцией DTi для защиты проводных линий является защитная изолирующая окантовка Spring-Fast®. Она заменяет собой дорогостоящую, трудоемкую и многоступенчатую технику 1940-х годов с применением нейлоновых уплотнений, прикрепляемых с помощью клея.
Продукция Spring-Fast имеет встроенную металлическую основу, которая крепко сжимается без нанесения клея и закрепляется на кромке изделия просто нажатием пальца. Она обеспечивает первоклассную защиту от истирания, позволяя избежать трудоемкого приклеивания, благодаря чему на 49% сокращаются затраты на монтажные работы и в 9,5 раз повышается производительность работ. Окантовка предназначена для производства и монтажа. Существует практически 11 вариантов применения Spring-Fast, и все номера деталей и чертежи доступны на TraceParts.
Помимо Spring-Fast, портфель продукции DTi для защиты проводных линий включает в себя уплотнения Trim-Fast™ Edge Trim, Seal-Fast™, оплетку и покрытие проводов Protect-Fast™, а также модули управления радиусом Fast-Drop®.
К вашим услугам чертежи и каталоги САПР, а также данные о конфигурации продукции
Клиентами компании DTi являются инженеры и разработчики предприятий по производству оригинального оборудования во всем мире; их запрос на чертежи САПР постоянно растет, поэтому их выпуск на платформе TraceParts весьма целесообразен. Платформа не только предоставляет инженерам более удобный доступ к чертежам САПР компании DTi, но и позволяет загружать их в подходящем исходном формате.
«Модели САПР упрощают работу инженеров. Мы хотим обеспечить им удобный доступ через платформу TraceParts, на которой инженеры также могут мгновенно получить данные о конфигурации продукции» – прокомментировал Ник Петри, руководитель компании DTi. «Благодаря этой платформе нет необходимости просматривать страницы каталога, чертежи и таблицы для получения информации о габаритах, если инженеры планируют включить продукцию компании DTi в свои проекты. Таким образом осуществляется конфигурация «на лету» – они получают возможность загружать, конфигурировать и проверять проекты за считанные секунды».
Благодаря технологии TraceParts существующие и потенциальные клиенты компании DTi с легкостью могут загружать файлы САПР непосредственно в свои проекты САПР.
cta
Публикация данных о продукции компании DTi для миллионов инженеров и разработчиков
Компания DTi является активным, квалифицированным поставщиком продукции для производителей оригинального оборудования и предприятий-подрядчиков во всем мире, и в этом контексте поставляет продукцию без проверки качественных характеристик на этапе входного контроля и оптимизированные решения (например, услуги по комплектации, отрезке по длине, проектирование по условиям заказчика).
Публикация моделей САПР на TraceParts дает компании DTi доступ к аудитории платформы TraceParts, включающей в себя 4,7 миллионов зарегистрированных инженеров и разработчиков. Это идеальное решение, принимая во внимание всемирное применение продукции компании DTi. Оно позволяет компании DTi выходить на более широкую, но при этом более узкоспециализированную аудиторию машиностроителей, конструкторов и инженеров по организации производства.
О компании DTi device technologies GmbH и Device Technologies, Inc.
DTi device technologies GmbH, дочерняя компания, находящаяся в полной собственности компании Device Technologies, Inc., расположена в г. Гамбург, Германия. Созданная в 2018 году с целью дальнейшего развития и расширения рынка в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, компания DTi device technologies GmbH осуществляет сопровождение продукции на местах, обслуживание клиентов, доставку, легкое производство, упаковку и отделку на основании технических требований заказчика.
Основанная в 1984 году, компания Device Technologies, Inc. (DTi) разрабатывает, производит и реализует специализированные компоненты, в том числе, защитную изолирующую окантовку уплотнения для ограждающих конструкций, накладки, оплетку для защиты проводных линий, а также высокоэксплуатационный обмоточный провод для электромагнитов с полным или частичным полимерным покрытием.
Продукция компании DTi применяется во многих отраслях и на многих предприятиях по производству оригинального оборудования, в том числе, в воздушно-космической, авиационной отраслях, в техническом обслуживании и ремонте оборудования, в автотранспортной промышленности, в производстве тактического военного оборудования, ветротурбин, в отрасли телекоммуникаций, электросетей, ИТ-серверов, оборудования ОВКВ, медицинской, игровой отраслях и в отрасли общественного питания.
Компания DTi непрерывно инвестирует в научные исследования и разработки для усовершенствования своих изделий и производственных процессов с целью сокращения затрат и создания возможностей повышения эффективности для своих клиентов. Компания DTi осуществляет свою деятельность в полном соответствии со стандартами ISO 9001 и AS 9100.
Spring Fast®, Fast-Drop®, Trim-Fast™, Seal-Fast™, Protect-Fast™ и Shield-Fast™ являются зарегистрированными торговыми марками компании Device Technologies, Inc.
Отдел по работе с клиентами в странах Европы, Ближнего Востока и Африки/в Латинской Америке
Мейке Курзак
DTi device technologies GmbH
Poststrasse 33
Гамбург, 20354 Германия
Телефон офиса: +49 40 350 85 128
contact@dti-devicetech.eu
www.dti-devicetech.eu
Контактное лицо по техническим вопросам в Северной Америке и Азии
Стивен О’Лафлин
Device Technologies, Inc.
155 Northboro Road
Саутборо, штат Массачусетс 01772 – USA
+1-508-229-2000, Ext. 250
soloughlin@devicetech.com