Traceparts

Erreichen Sie ein globales Fachpublikum aus Ingenieuren und Designern, die Steckverbinderlösungen in ihre Entwicklungen integrieren

Erreichen Sie über 110.000 Spezialisten aus verschiedenen Branchen mit einem Magazin, das sich vollständig dem Thema Steckverbinder widmet. 

CopiedeSanstitre1-ezgif.com-optimize

Interconnect Review ist ein neues digitales Referenzmagazin für die Verbindungs- und Steckverbinderindustrie.

Entstanden aus einer Zusammenarbeit zwischen David Pike (The Connector Geek) und TraceParts, bietet die Publikation frische Perspektiven, fundierte Analysen, Produktbewertungen und Experteneinschätzungen zu den neuesten Trends im Bereich der Verbindungstechnologie – maßgeschneidert für ein internationales Publikum von Fachleuten, die in ihren Designs Steckverbinder und elektronische Komponenten einsetzen. 

Über Interconnect Review 

Interconnect Review ist ein vierteljährlich erscheinendes digitales Magazin, das sich ausschließlich auf elektronische und elektrische Steckverbinder konzentriert. 
Jede Ausgabe wird von David Pike, bekannt als The Connector Geek, verfasst. Er verfügt über mehr als 35 Jahre praktische Erfahrung in der Verbindungstechnik und ist ein angesehener technischer Autor. 
Seine unabhängige Expertise verleiht dem Magazin hohe redaktionelle Glaubwürdigkeit und garantiert Inhalte, die bei Ingenieuren und technischen Fachleuten Anklang finden. 

David-Pike-photo-rounded

Globale Reichweite für eine gezielt definierte Zielgruppe

Veröffentlicht von TraceParts erreicht das Magazin 110.000 Ingenieure und Konstrukteure, die Verbindungslösungen spezifizieren und integrieren.
Jede Ausgabe wird direkt per E-Mail an Abonnenten versendet – für maximale Sichtbarkeit bei Werbetreibenden.
Das Magazin erscheint ausschließlich in englischer Sprache und gewährleistet so die Zugänglichkeit für ein internationales Fachpublikum, welches Steckverbinder in seinen Designprozessen einsetzt. 

Verteilung nach geografischer Region

Interconnect-Review-Audience-map-by-Main-Region_DE

Leserprofil nach Branche

industries-repartition-interconnect-review

Für weitere Informationen zu Formaten, Spezifikationen und Preisen laden Sie das Factsheet herunter

Werben im Interconnect Review

Interconnect Review bietet eine begrenzte Anzahl an Werbeflächen, um optimale Sichtbarkeit und redaktionelle Relevanz für jede Anzeige sicherzustellen. 
Jede Ausgabe platziert Anzeigen in einem vertrauenswürdigen, hochwertigen redaktionellen Umfeld, das von Fachleuten der Branche für Analysen, Einblicke und Updates zu den neuesten Steckverbinder-Innovationen genutzt wird. 

Diese Layoutstruktur sorgt für ein erstklassiges Leseerlebnis. Gleichzeitig erhalten Werbetreibende die Chance, sich einer weltweit präzise adressierten Zielgruppe von Fachleuten zu präsentieren, die Steckverbinder in ihren Designprozessen verwenden. 

Verfügbare Anzeigenplätze pro Ausgabe:

Ganzseitige Anzeige (A4)

Ganzseitige Anzeige (A4)

Maximale Sichtbarkeit und hoher Wiedererkennungswert Ihrer Marke
Preis: €5.000
Format: 210 mm × 297 mm (+3 mm Beschnitt)
Verfügbare Plätze: 3

Halbseitige Anzeige (horizontal oder vertikal)

Halbseitige Anzeige (horizontal oder vertikal)

Gezielte Platzierung innerhalb des redaktionellen Inhalts
Preis: €3.000
Format – Horizontal: 210 mm × 148,5 mm (+3 mm Beschnitt)
Format – Vertikal: 105 mm × 297 mm (+3 mm Beschnitt)
Verfügbare Plätze: 2

Exklusives Banner in der Versand-E-Mail

Exklusives Banner in der Versand-E-Mail

Exklusive Frühpräsenz
Preis: €2.000
Format: 728 px × 90 px
Verfügbare Plätze: 1

Veröffentlichungsplan

Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026
26. Januar 2026 27. April 2026 13. Juli 2026 19. Oktober 2026

(Einsendeschlüsse werden den Werbetreibenden im Voraus mitgeteilt.) 

Factsheet des Interconnect Review herunterladen

Werben im Interconnect Review

Möchten Sie Ihre Marke in einem vertrauenswürdigen redaktionellen Umfeld präsentieren?
Kontaktieren Sie unser Team, um zu erfahren, wie Ihre Produkte oder Innovationen im Interconnect Review vorgestellt werden können – und erreichen Sie über 110.000 qualifizierte Fachleute weltweit.

Jetzt Anzeige buchen