Traceparts

Design- und Tech-Trends Newsletter

Der monatliche Newsletter, der Ingenieure und Designer mit den industriellen Innovationen von morgen verbindet

Bewerben Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen im exklusiven Design- und Tech-Trends Newsletter, der jeden Monat an bis zu 500.000 qualifizierte Ingenieure und Designer versendet wird, die aktiv nach innovativen Lösungen suchen.

Der Design- und Tech-Trends Newsletter wird an bis zu 500.000 Ingenieure und Designer versendet, die nach innovativen industriellen Lösungen suchen. Mit hochwertigen Inhalten wie Produktdatenblättern, Anwendungsberichten und technischen Ressourcen bietet dieser Newsletter optimale Sichtbarkeit, qualifizierte Leads und einen ausgezeichneten return on investment.

Zwei Formate zur Präsentation Ihrer Produkte im Newsletter

Banneranzeige

Jeweils eine pro Sprache (Englisch EMEA, Englisch Nordamerika, Deutsch, Französisch und Italienisch)

  • Bildgröße: 728 x 90 Pixel
  • Formate: PNG, JPEG oder GIF
Textanzeige

Bis zu 8 pro Sprache

  • Titel: max. 30 Zeichen
  • Untertitel: max. 40 Zeichen
  • Beschreibung: max. 350 Zeichen
  • Call-to-Action: max. 30 Zeichen
  • Bildgröße: 320 x 320 Pixel
  • Formate: PNG, JPEG oder GIF

Kennzahlen des Design- und Tech-Trends Newsletter

24,8%

Öffnungsrate

1,8 %

Klickrate (CTR)

7,1%

Click-to-Open (CTO)

Eine gezielte und engagierte Zielgruppe

Erreichen Sie ein qualifiziertes, auf Zustimmung basierendes Publikum von Fachleuten, die sich aktiv dafür anmelden, über Produktinnovationen und industrielle Technologien informiert zu bleiben.

Mit Inhalten in vier Sprachen und einer Verbreitung in fünf Schlüsselregionen (Englisch EMEA, Englisch Nordamerika, Deutsch, Französisch und Italienisch) sorgt Design- und Tech-Trends Newsletter dafür, dass Ihre Botschaft präzise bei Ingenieuren und Designern ankommt, die im Zentrum der industriellen Entwicklung tätig sind.

Versandtermine 2026

Möchten Sie im Design- und Tech-Trends Newsletter werben?

Wir helfen Ihnen, das passende Format und die optimale Zielgruppenstrategie auszuwählen, um Ihre Marketingziele zu erreichen.

Laden Sie den Flyer des Design- und Tech-Trends Newsletter herunter