Traceparts

Katalog-Newsletter

Der regelmäßige Treffpunkt für Ingenieure und Konstrukteure mit den neuesten Veröffentlichungen auf TraceParts.com

Der Katalog-Newsletter stellt das ganze Jahr über die neuesten CAD-Kataloge vor, die auf unserer Plattform veröffentlicht wurden.

Er richtet sich an über 370.000 Ingenieure und Konstrukteure, die ständig auf der Suche nach neuen Produktreferenzen für ihre Projekte sind.

Nutzen Sie eine von Ingenieuren anerkannte Plattform, um Ihre Produkte und Dienstleistungen in einem geschätzten technischen Umfeld zu präsentieren. Der Newsletter bringt Sie direkt mit einer aktiven Zielgruppe in Kontakt, die ständig über industrielle Innovationen informiert bleiben möchte.

Zwei Formate zur Präsentation Ihrer Produkte und Dienstleistungen

Banneranzeige

2 pro Sprache (Englisch, Deutsch, Französisch)

  • Bildgröße: 728 x 90 Pixel
  • Formate: PNG, JPEG oder GIF
Textanzeige

3 Einträge pro Sprache

  • Titel: max. 30 Zeichen
  • Beschreibung: max. 250 Zeichen
  • Call-to-Action: max. 30 Zeichen
  • Bildgröße: 150 x 150 Pixel
  • Formate: PNG, JPEG oder GIF

Kennzahlen des Katalog-Newsletter

23,6%

Öffnungsrate

2,0%

Click-Through (CTR)

7,9%

Click-to-Open (CTO)

Eine gezielte und engagierte Zielgruppe

Erreichen Sie eine gezielte, zustimmungsbasierte Zielgruppe von Fachleuten, die sich laufend über neue technische Lösungen auf TraceParts informieren.

Verfügbar in drei Sprachen (Englisch, Deutsch und Französisch), ermöglicht Ihnen der Katalog-Newsletter, gezielt mit Ingenieuren und Konstrukteuren im Zentrum der industriellen Entwicklung zu kommunizieren.

Versandtermine 2025

Interessiert daran, in unserem Katalog-Newsletter zu werben?

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des passenden Formats und der gezielten Ansprache für Ihre Marketingziele.

Laden Sie die Broschüre des Katalog-Newsletter herunter