Traceparts

Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler #40

Mai 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Anschlagpunkte per Knopfdruck schnell fixiertGewindetragbolzen GN 1133 und GN 1135 von Ganter
  • Miniatur-Winkelgetriebe – Maximale Leistung bei minimalem Bauraum
  • EBV ♡ STM32 – Verlieben Sie sich auch in STs neue STM32 MCUs & MPUs
  • One Tree Planted – Leisten Sie einen Beitrag für die Umwelt
  • Sofort-Angebote für Bauteile – Schnelle Abwicklung & höchste Präzision
  • Vaisala Plug-and-Play-Messwertgeber – Robust mit intelligentem Sondenanschluss

Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Anschlagpunkte per Knopfdruck schnell fixiert

Gewindetragbolzen GN 1133 und GN 1135 von Ganter

Neu im Programm hat Ganter selbstsichernde Gewindetragbolzen für Hebe-, Sicherungs- und Transportaufgaben. Überall, wo Werkstücke, Vorrichtungen oder Anlagenteile eine Gewindebohrung haben, lassen sich die neuen Gewindetragbolzen mit einem Handgriff als Anschlagpunkte einsetzen und ebenso leicht abnehmen. Sie sind die schnellere und praktischere Alternative zu Ringschrauben, Lastbügel und angeschweißten Ösen.


Erfahren Sie mehr!

Miniatur-Winkelgetriebe

Maximale Leistung bei minimalem Bauraum

27 mm Kantenlänge (kleinste Baugröße), ein solides, leichtes Aluminium-Gehäuse und eine einsatzgehärtete Kegelrad-Verzahnung prädestinieren
PowerGear Miniature für vielfältige Anwendungsgebiete in der Antriebstechnik. Die Antriebsdrehzahl des Miniaturgetriebes liegt bei 7.500 min-1, die Drehmomente T2N – je nach Baugröße – zwischen 3,5 Nm – 16 Nm.

Mehr erfahren

EBV ♡ STM32

Verlieben Sie sich auch in STs neue STM32 MCUs & MPUs

Spüren Sie die Schmetterlinge im Bauch und sehen Sie sich die neuesten STM32-Familien von 32-bit-MCUs an, die auf dem Arm® Cortex®-M-Prozessor basieren und MCU-Benutzern neue Möglichkeiten bieten. Sie vereinen sehr hohe Leistung, Echtzeitfähigkeiten, digitale Signalverarbeitung, Low-Power-/Niedrig-Voltage-Betrieb und Connectivity und gewährleisten dabei volle Integration und einfache Entwicklung.

Wie im Flug, Eval boards gewinnen

One Tree Planted

Leisten Sie einen Beitrag für die Umwelt

Für jede in Europa getätigte Bestellung von Analog Devices-Produkten auf Mouser.com pflanzen wir einen Baum in Partnerschaft mit One Tree Planted, bis 100.000 Bäume erreicht sind. Mit Ihrer Hilfe kann die Organisation Wälder wieder aufforsten, einen Lebensraum für Artenvielfalt schaffen und einen Beitrag für die Gesellschaft weltweit leisten.


Mehr erfahren

Sofort-Angebote für Bauteile

Schnelle Abwicklung & höchste Präzision

Xometry hat die Art und Weise verändert, wie Konstrukteure, Designer und Einkäufer Teile bestellen. Mit Sofort-Angeboten und einer Produktionskapazität von über 2.000 sorgfältig geprüften europäischen Fertigungsbetrieben steigern Sie die Effizienz und den Zeitaufwand Ihres Beschaffungsprozesses. Bestellen Sie jetzt Ihre Teile bei Xometry!

Jetzt Sofort-Angebot anfordern

Vaisala Plug-and-Play-Messwertgeber

Robust mit intelligentem Sondenanschluss


Der Messwertgeber Indigo300 ist ein neues Plug-and-Play-Host-Gerät für Vaisala Indigo kompatiblen Sonden.

Er unterstützt jeweils eine Sonde und verfügt über 3 vorkonfigurierte Analogausgänge (mA oder V).

Dieser IP65 klassifizierte Messwertgeber mit korrosionsbeständigem Metallgehäuse ist für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet.

Er verfügt über ein Farbdisplay mit Drucktastennavigation.

Mehr erfahren

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.

Andere ähnliche Beiträge