Traceparts

Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler #46

November 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Signal-Feedback inklusive – Intelligente Normelemente von Ganter
  • Steckverbinder mit Schutzart IP65/67 – M12-Hybrid-Rundsteckverbinder mit Y-Kodierung
  • Datakey CryptoAuthentication™-Speichertoken – Ein vielseitiges Tool
  • Neue Erweiterungsmodule für Opta – Erhöht die Anzahl der verfügbaren Ein- und Ausgänge
  • Teleskopisches Linearachssystem – Minimaler Platzbedarf für maximalen Hubweg
  • M23-Rundsteckverbinder-Serie – Neue Gehäuse und Einsätze für Stromstärken bis zu 26 A



Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Signal-Feedback inklusive

Intelligente Normelemente von Ganter

Ganter-Normelemente werden noch funktionaler, multifunktional, um genau zu sein. Sie eignen sich für vielfältige Anwendungen, etwa zur Fernkontrolle des Füll- und Temperaturniveaus in Hydrauliktanks, zum Anzeigen der Situation von Prozessen, oder zum Melden der Lage von Teilen in Vorrichtungen.

Erfahren Sie mehr!
Steckverbinder mit Schutzart IP65/67

M12-Hybrid-Rundsteckverbinder mit Y-Kodierung

Leistung der Kategorie 5 mit bis zu 100 Mbit/s, Y-kodierte Einsätze entsprechend IEC 61076-2-113

Erfahren Sie mehr
Datakey CryptoAuthentication™-Speichertoken

Ein vielseitiges Tool

Mit den integrierten CryptoAuthentication-ICs ATECC608B1 und ATSHA204A können gespeicherte Daten und Zertifikate hochsicher authentifiziert, geschützt und verschlüsselt werden.
Datakey CryptoAuthentication™-Speichertoken sind ein vielseitiges Tool für

  • den sicheren Transport von Daten
  • das Entsperren von Geräten
  • das Aktivieren von Funktionen
  • das Speichern von Protokolldaten

White paper downloaden
Neue Erweiterungsmodule für Opta

Erhöht die Anzahl der verfügbaren Ein- und Ausgänge

Finder stellt auf der SPS 2023 in Nürnberg neue Erweiterungsmodule für die hauseigenen, programmierbaren Logikrelais vor. Mit diesen können Ein- und/oder Ausgänge zu Automatisierungsprojekten hinzugefügt werden. Dies erhöht die Flexibilität, Produktivität und Vielseitigkeit Ihrer automatisierten Anwendung.
Die Produktpalette umfasst 3 verschiedene Modelle (digital und analog), die über einen AUX-Anschluss miteinander verbunden werden können.
Erhältlich ab 2024.

Besuchen Sie unsere Website
Teleskopisches Linearachssystem

Minimaler Platzbedarf für maximalen Hubweg

Bei dem teleskopischen Linearachssystem TLS von Rollon handelt es sich um 2- und 3-stufige Lösungen für die Automatisierung in beengten Räumen. Dank der besonders kompakten Konstruktion lassen sich auch bei stark begrenzten Platzverhältnissen lange Hübe mit hohen Lasten bewältigen. Damit ist das neue Telescopic System eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen der Verfahrweg der Achse den Abstand zwischen Maschine und Decke bzw.

Erfahren Sie mehr
M23-Rundsteckverbinder-Serie

Neue Gehäuse und Einsätze für Stromstärken bis zu 26 A

LAPP baut seine EPIC® POWER Serie weiter aus und präsentiert auf der vier neue M23-Rundsteckverbindereinsätze und drei neue M23-Gehäuse. Eine Besonderheit ist, dass sich alle Gehäuse mit jedem der vier Einsätze kombinieren lassen.
Das EPIC® POWER M23 D6 Steckverbindergehäuse ist einzeln oder mit dem passenden Einsatz erhältlich. Es ist besonders leistungsstark (bis 26 A) trotz platzsparender Baugröße, daher für sehr kleine Geräte geeignet.

Mehr erfahren



 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.

Andere ähnliche Beiträge