Traceparts

Dezember 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Molex Applikations-Tools – Für eine sichere elektrische Verbindung
  • 3D-Druck-Leistungen – 3DGence – Zusammen mit uns implementieren Sie ein Projekt
  • KOSTENLOSE MUSTER – Samtec übernimmt für Sie sogar die Versandkosten!
  • Hochleistungs-Netzfilter für anspruchsvolle Anwendungen – Für den Nennstrombereich von 1 A bis 30 A
  • Hochauflösender Inkrementalencoder – Genau messen, auch bei batteriebetriebenen Anwendungen
  • Modulare Motion Control der nächsten Generation – Multicore- und Multitasking-Lösung für die Bewegungssteuerung



Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Molex Applikations-Tools

Für eine sichere elektrische Verbindung

Eine große Auswahl von Crimp-, Drahtabsorbier- und Schneide-Tools, die entwickelt und getestet wurden, um jederzeit eine hochwertige elektrische Verbindung zu gewährleisten.

Erfahren Sie mehr!
3D-Druck-Leistungen – 3DGence

Zusammen mit uns implementieren Sie ein Projekt.

Verwenden Sie 3D-Druckdienste. Zusammen mit uns implementieren Sie ein Projekt in jeder 3D-Drucktechnologie. Wir drucken räumlich in FDM-, SLS-, SLA-, DMLS- und PolyJet-Technologien.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um Ihr Projekt zu starten!
KOSTENLOSE MUSTER

Samtec übernimmt für Sie sogar die Versandkosten!

Samtec hat die Wichtigkeit von Qualität und Kompatibilität in der Welt der Steckverbinder erkannt. Aus diesem Grund geben wir Ihnen die Möglichkeit kostenlose Muster zu bestellen, welche den Ingenieuren, Designern und Entscheidungsträgern die Auswahl der Produkte erleichtern, bevor eine Einkaufsentscheidung getroffen wird.

JETZT REGISTRIEREN
Hochleistungs-Netzfilter für anspruchsvolle Anwendungen

Für den Nennstrombereich von 1 A bis 30 A

Kompakte Designs bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz führen in modernen elektronischen Geräten zu höheren elektromagnetischen Störungen. Die elektronischen Baugruppen sind sehr nahe zueinander angeordnet und leistungsfähige Halbleiter schalten mit einer hohen Taktfrequenz. Die neue FMAB NEO HP Filterserie von Schurter ist genau für diese anspruchsvollen Anwendungen bestens geeignet. Dank hochwertiger Kernmaterialien erreicht sie eine sehr hohe Dämpfung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

Mehr erfahren
Hochauflösender Inkrementalencoder

Genau messen, auch bei batteriebetriebenen Anwendungen

Mit 8 mm Durchmesser ist der IEP3 von Faulhaber sehr leicht und kompakt und bietet dennoch eine Auflösung von bis zu 10.000 Impulsen pro Umdrehung, was durch neueste Chiptechnologie mit hoher Interpolation ermöglicht wird. In der Standardausführung des Inkrementalencoders ist die Auflösung von 1 – 4.096 I/U frei programmierbar.

Erfahren Sie mehr
Modulare Motion Control der nächsten Generation

Multicore- und Multitasking-Lösung für die Bewegungssteuerung

Motion Control ist schon immer ein wesentlicher Bestandteil der Automatisierungssoftware TwinCAT von Beckhoff und in vielen Projekten über alle Branchen erfolgreich im Einsatz. Mit TwinCAT MC3 steht nun die nächste Motion-Control-Generation zur Verfügung, die sich insbesondere durch eine modulare Architektur und die konsequente Multicore- und Multitask-Unterstützung auszeichnet.

Mehr erfahren



 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten  

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.