Traceparts

Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler #51

April 2024 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Otto Ganter GmbH & Co. KG Aluprofilsysteme anwenderfreundlich gedacht.
  • „Mitdenkender“ Anschlagpunkt ACP-TURNADO: Neue Größen bis M100 / 4“
  • M.G.M. Motori Elettrici Leistung, Anpassbarkeit und Steuerung.
  • Molex Single Pair Ethernet Steckverbinder und Kabelsätze
  • Nachhaltige Antriebslösungen CO2-Reduktion durch Gewindetriebe
  • Energieeffiziente Instandhaltung Nachhaltig in die Zukunft



Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Aluprofilsysteme anwenderfreundlich gedacht.

Schon geraume Zeit bietet Ganter eine umfangreiche Range an Zubehörteilen, die für den Aufbau von Maschinen oder Anlagen mit Standard-Profilsystemen notwendig sind. Nun kommen auch die Aluprofile selbst mit der zugehörigen Verbindungstechnik hinzu – selbstverständlich kompatibel zu den etablierten Profilsystemen.

ERFAHREN SIE MEHR
„Mitdenkender“ Anschlagpunkt

ACP-TURNADO: Neue Größen bis M100 / 4“

Mehr Sicherheit für Last und Kran! Bis zu 30% mehr Tragfähigkeit gegenüber Anschlagpunkten vergleichbarer Bauform und Größe anderer Anbieter garantiert der intelligente RUD ACP-TURNADO. Profitieren Sie von mehr Ergonomie und Wirtschaftlichkeit! Ab sofort ist der ACP-TURNADO in Größen bis M100 / 4″ erhältlich. Optimal für den Schwerlast-Bereich. 3D CAD-Daten des ACP-TURNADO finden Sie auf Traceparts!

Mehr erfahren
M.G.M. Motori Elettrici

Leistung, Anpassbarkeit und Steuerung.

Seit 1947 spielt M.G.M. Motor Elettrici in mehr als 75 Ländern weltweit mit seiner Produktion 100% Made in Italy in der ersten Liga der Bremsmotortechnologie. Die Bremsmotoren von M.G.M. Motori Elettrici werden als reale elektrische Bremsmotoren entworfen und gefertigt: Die perfekte technische Planung und Montage in Kombination mit einer starken und sicheren Bremse machen diese Motoren extrem zuverlässig.

Entdecken Sie mehr
Molex Single Pair Ethernet

Steckverbinder und Kabelsätze

Für eine durchgängige TCP/IP-basierte Kommunikation, die eine barrierefreie Verbindung von Geräten mit Sensor-/Aktuator-Technologie ermöglicht. Die Steckverbinder und Kabel der SPE-Baureihe verfügen über eine Standard-T1-Industrieschnittstelle und eine Single-Twisted-Pair-Verkabelung und sind für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen ausgelegt.

Mehr erfahren
Nachhaltige Antriebslösungen

CO2-Reduktion durch Gewindetriebe

Herr Bründler, Leiter Finanzen und Standortverantwortlicher für Nachhaltigkeit bei Eichenberger Gewinde AG spricht im Interview über die Nachhaltigkeitsstrategie der kommenden Jahre und welcher Mehrwert durch die Verwendung von kundenspezifischen Gewindetrieben im Hinblick auf die CO2-Reduktion Ihrer Kunden entsteht.

Lesen Sie hier das Interview
Energieeffiziente Instandhaltung

Nachhaltig in die Zukunft

Wie können Sie mittels effizienteren Lösungen weniger Energie verbrauchen und so Emissionen gar nicht erst entstehen lassen oder mit Digitalisierung und Automatisierung schneller, flexibler und wirtschaftlicher produzieren? Sichern Sie Ihren Vorsprung im nationalen und internationalen Wettbewerb!

Jetzt entdecken

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2024 – Alle rechte vorbehalten

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.

Andere ähnliche Beiträge