Traceparts

Relevante Produktneuheiten für Konstrukteure & Entwickler #52

Mai 2024 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Speziallager “Made in Italy” Lasst uns gemeinsam ein Projekt machen
  • Erreichen Sie Genauigkeit und Wiederholbarkeit im Mikrobereich Kostenloses Musterteil anfordern
  • Die neue Maschinenverordnung CE-Software für Ihre Produktkonformität
  • Molex HF-Kabelsätze Spezifische und handelsübliche Lösungen
  • Energieeffiziente Instandhaltung Nachhaltig in die Zukunft
  • Zuverlässigkeit, Sicherheit und Anpassung Vermarktet in über 75 Ländern
TraceParts Cool New Products for Engineers & Designers



Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Speziallager “Made in Italy”

Lasst uns gemeinsam ein Projekt machen?

CPM ist eines der führenden Unternehmen Italiens in der Entwicklung und Herstellung von Spezialwälzlagern. Unsere hochwertige Produktion findet vollständig in unseren italienischen Werken statt, und wir haben seit langem die folgenden Zertifizierungen erworben: ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 und ISO 45001.

Download unserer Broschüre
Erreichen Sie Genauigkeit und Wiederholbarkeit im Mikrobereich

Kostenloses Musterteil anfordern

Die Projektionsmikro-Stereolithographie (PµSL) kann im Mikrometerbereich eine Präzision und Wiederholbarkeit erreichen, die jener von Spritzguss-Teilen entspricht. Wir laden Sie ein, sich selbst davon zu überzeugen. Fordern Sie ein kostenloses Musterteil an, das direkt in Ihre Firma geliefert wird!

Kostenloses Musterteil anfordern
Die neue Maschinenverordnung

CE-Software für Ihre Produktkonformität

Safexpert – die Software zur Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung – unterstützt ab sofort die neue Maschinenverordnung (EU) 2023/1230! Das Tool führt Sie komfortabel und zuverlässig zur Konformitätserklärung. Eine automatisierte Aktualitätsüberwachung hinsichtlich angewendeter Normen erleichtert den Umstieg auf die neue Maschinenverordnung enorm!

Jetzt Safexpert kennenlernen
Molex HF-Kabelsätze

Spezifische und handelsübliche Lösungen

Die bei Mouser erhältlichen HF-Kabelsätze von Molex bieten eine Komplettlösung, um Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten. Das Portfolio umfasst Kabelsätze mit BNC-, SMA-, MCX-, MMCX-, MCRF- und D-Sub-Steckern. Spezifische Lösungen sind mit dem RF Assembly Builder möglich, mit dem Kabel auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden können.

Mehr erfahren
Energieeffiziente Instandhaltung

Nachhaltig in die Zukunft

Wir helfen Ihnen, die richtigen Produkte und Lösungen zu finden, um Ihre Projekte erfolgreich abzuschließen und die Anlagenverfügbarkeit zu sichern.

Jetzt entdecken
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Anpassung

Vermarktet in über 75 Ländern

Vollständig gekapselte, lüftergekühlte Drehstrom-Asynchronbremsmotoren. Sie bremsen auch im Falle eines Stromausfalls. Die perfekte technische Auslegung und Montage in Verbindung mit einer leistungsstarken und sicheren Bremse machen sie äußerst zuverlässig. Sie reichen von Baugröße 56 bis 315 mit Ausgangsleistungen von 0,03 kW bis 130,0 kW.

Katalog herunterladen

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.

Andere ähnliche Beiträge