Traceparts

Juli 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Pin- und Sockel-Steckverbinder | Mouser Electronics
  • Präzise Encoder von Broadcom | EBV Elektronik
  • 6 Million Milestone Challenge | TraceParts
  • Elektronischer Schalter mit IO-Link-Schnittstelle | Schurter
  • Thyristorsteller mit umfassenden Zertifizierungen | Jumo
  • Industrielle Bremsen mit ISO 13849-1-Zertifizierung | Nexen
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

Juli 2025

• Pin- und Sockel-Steckverbinder | Mouser Electronics

• Präzise Encoder von Broadcom | EBV Elektronik

• 6 Million Milestone Challenge | TraceParts

• Elektronischer Schalter mit IO-Link-Schnittstelle | Schurter

• Thyristorsteller mit umfassenden Zertifizierungen | Jumo

• Industrielle Bremsen mit ISO 13849-1-Zertifizierung | Nexen

KOMM AUF DEN PUNKT.

Pin- und Sockel-Steckverbinder

Sentrality Hochstrom-Verbindungssystem

Molex Sentrality Pin- und Sockel-Steckverbinder für Hochspannung und Hochstrom bieten eine radiale Selbstausrichtung von ±1,0 mm, um Probleme mit Toleranzüberschneidung beim Stecken abzumildern. 3,4 mm (75 A), 6 mm (120 A), 8 mm (200 A) und 11 mm (350 A). Jetzt bei Mouser erhältlich!

Präzise Encoder von Broadcom

Präzise Encoder von Broadcom

Zuverlässig. Kompakt. Zukunftssicher.

Entdecken Sie die neuesten Broadcom Encoder für präzise Positions- und Geschwindigkeitsmessung – ideal für Robotik, Industrie & Mobilität. Kompakt, robust und wartungsfrei. Jetzt Whitepaper zu Anwendungen & Technologien kostenlos herunterladen!

6 Million Milestone Challenge

6 Million Milestone Challenge

TraceParts startet Gewinnspiel!

Da wir bald 6 Millionen registrierte Nutzer auf TraceParts.com erreichen, feiern wir diesen Meilenstein mit einem exklusiven Gewinnspiel. Entdecken Sie den Molex-Katalog auf TraceParts.com und finden Sie das versteckte Bild auf einer der Produktseiten.

Elektronischer Schalter mit IO-Link-Schnittstelle

Elektronischer Schalter mit IO-Link

Robust und langlebig ohne mechanische Komponenten

Der MSS-IO von SCHURTER basiert auf dem erfolgreichen elektronischen Taster SCHURTER MSS, welcher um ein IO-Link-Modul erweitert wurde. Der Taster arbeitet mit einer verschleißfreien Widerstandsmessung und verzichtet vollständig auf mechanische Komponenten.

Thyristorsteller mit umfassenden Zertifizierungen

Thyristorsteller mit umfassenden Zertifizierungen

Effiziente Steuerungslösungen für moderne Thermoprozesse

JUMO präsentiert seine neue, innovative Serie von Thyristorstellern: JUMO TYA HL301, JUMO TYA HL302 und JUMO TYA HL303. Die leistungsstarken Geräte bieten ein breites Spektrum an Funktionen für maximale Effizienz und Prozesssicherheit. Die neue Serie deckt einen Strombereich von 300 bis 800 A ab.

Industrielle Bremsen mit ISO 13849-1-Zertifizierung

Industrielle Bremsen mit ISO 13849-1-Zertifizierung

Funktional sichere Wellen-, Schienen und Servomotorbremsen

Die Nexen Group hat in der NexSafe Reihe ein umfangreiches Sortiment an Wellenbremsen, Servomotorbremsen und Schienenbremsen im Angebot, die nach der internationalen Sicherheitsnorm ISO 13849-1 sicherheitszertifiziert sind.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.