Traceparts

August 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Hochdichte Verbindungen | Mouser Electronics
  • Zukunftssicher mit Onshape | PTC
  • Kostenfreies Online-Tool | Xometry
  • Hohlwellen-Schrittmotor für kompakte … | Oriental Motor
  • Kompakter Flachprofilkraftaufnehmer | Burster
  • M8x1-Sensorsteckverbindern | Conec
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

August 2025

• Hochdichte Verbindungen | Mouser Electronics

• Zukunftssicher mit Onshape | PTC

• Kostenfreies Online-Tool | Xometry

• Hohlwellen-Schrittmotor für kompakte … | Oriental Motor

• Kompakter Flachprofilkraftaufnehmer | Burster

• M8x1-Sensorsteckverbindern | Conec

Hochdichte Verbindungen

Hochdichte Verbindungen

MicroBeam Steckverbinder & Kabelsätze

Die MicroBeam-Bauteile liefern bis zu 112 GBit/s mit außergewöhnlicher Signalqualität und 12 oder 16 Differenzialpaaren. Das kompakte Design mit einer niedrigen Gesamthöhe von <7 mm reduziert Störungen mit anderen Bauteilen und verbessert gleichzeitig den Luftstrom und das Wärmemanagement. Jetzt erhältlich bei Mouser!

Zukunftssicher mit Onshape

Zukunftssicher mit Onshape

Schneller, Flexibler, im Team

Onshape ist die cloud-native CAD- und PDM-Lösung für maximale Agilität und Innovation. Sofortiger Datenzugriff, keine Abstürze, vollständige Versionshistorie. Integriertes PDM, leistungsstarke Zusammenarbeit mit Versionszweigen, Markups und Live-Kommentaren. Optimieren Sie Effizienz – die Cloud ist die Zukunft.

Kostenfreies Online-Tool

Kostenfreies Online-Tool

Spannvorrichtungen in wenigen Klicks

Xometry hat gemeinsam mit Trinckle das Tool fixturemate entwickelt – eine cloudbasierte Lösung, mit der technische Teams und Ingenieure präzise, 3D-druckfähige Spannvorrichtungen in wenigen Schritten erstellen können. Ausgehend von einem vorhandenen 3D-Modell lassen sich individuelle Vorrichtungen ganz ohne klassische CAD-Komplexität erzeugen.

Hohlwellen-Schrittmotor für kompakte Handlingsysteme

Hohlwellen-Schrittmotor für kompakte Handlingsysteme

Mit dem neuen AZ Hollow Shaft bringt Oriental Motor eine Hohlwellen-Ausführung seiner bewährten AZ-Schrittmotoren auf den Markt. Die Antriebe mit Rahmengrößen von 20 mm und 28 mm eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen geringes Gewicht, Bauraumoptimierung und eine hohe Positioniergenauigkeit gefordert sind.

Kompakter Flachprofilkraftaufnehmer

Kompakter Flachprofilkraftaufnehmer

Für die präzise Messung von Zug- und Druckkräften

Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Fremdkräften und Momenten. Ob Kran-, Windkraftanlagen oder allgemeiner Maschinenbau, überall gibt es Anwendungen, die eine präzise Kraftmessung benötigen, beispielsweise um Überlastungen zu vermeiden.

M8x1-Sensorsteckverbindern

M8x1-Sensorsteckverbindern

Erhöhung der Betriebssicherheit durch Statusanzeige direkt am Steckverbinder

CONEC M8x1-Steckverbinder mit 2 oder 3 integrierten LEDs sind ideal einsetzbar für die Sensor-/Aktorverkabelung in der Fabrikautomation, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Förder- und Verpackungstechnik oder in Prüf- und Testanlagen. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo eine kompakte Bauform, hohe Zuverlässigkeit und schnelle Diagnosefähigkeit gefragt sind.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.