Traceparts

September 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Otto Ganter GmbH & Co. KG | Ganter
  • Reinraumlösungen für die Halbleiterbranche | Item
  • Sparen Sie beim Einkauf | RS Components
  • Druckentlastungsventile | Mouser Electronics
  • Leistungsstarke Chip-Widerstände | TTI
  • TraceParts 6 Mio Nutzer  | TraceParts
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

September 2025

• Otto Ganter GmbH & Co. KG | Ganter

• Reinraumlösungen für die Halbleiterbranche | Item

• Sparen Sie beim Einkauf | RS Components

• Druckentlastungsventile | Mouser Electronics

• Leistungsstarke Chip-Widerstände | TTI

• TraceParts 6 Mio Nutzer  | TraceParts

Hochdichte Verbindungen

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Räder und Rollen – eine Runde Sache

Räder und Rollen sind unverzichtbare Normteile in vielen Bereichen des täglichen Lebens und der Industrie. Ob in Werkstätten, Büros oder in der Logistik – sie sorgen für Mobilität und erleichtern den Transport von Gütern oder Geräten.

Reinraumlösungen für die Halbleiterbranche

Reinraumlösungen für die Halbleiterbranche

Sicher produzieren mit item

Mikrochips sind das Herzstück vieler Produkte: von Herzschrittmachern über Handys bis hin zu Industrierobotern. Dabei variieren die Anforderungen an die Produktion stark. Besuchen Sie die Branchenseite von item Industrietechnik zur Halbleiterindustrie und lassen Sie sich individuell beraten.

Sparen Sie beim Einkauf

Sparen Sie beim Einkauf

Lieferantenkonsolidierung leicht gemacht

Steht Ihr Budget auch auf dem Prüfstand? Die Reduzierung Ihrer Lieferantenbasis kann Ihre Kosten um bis zu 20 Prozent senken. Mit einem stetig wachsenden Portfolio von 830.000 Produkten von über 2.500 Herstellern macht RS andere Bezugsquellen überflüssig. Informieren Sie sich jetzt über unser Angebot!

Druckentlastungsventile

Druckentlastungsventile

Entlüftung, Druckentlastung, Kappe

Amphenol LTW bietet 3 Lösungen für effektives Druckmanagement. Die IP69K-wasserdichten Ventile mit hydro- und oleophoben Membranen sorgen für Druckausgleich, erhöhen Sicherheit und Lebensdauer und ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Jetzt bei Mouser erhältlich!

Leistungsstarke Chip-Widerstände

Leistungsstarke Chip-Widerstände

Verbesserte Leistung für die Elektronik

Entdecken Sie die Dickschicht-Chipwiderstände der Serie SG73P von KOA Corporation, die für höhere Impulsspannungen und Leistungspegel als die Serien RK73B und RK73H ausgelegt sind. Mit Toleranzen von bis zu ±0,5% und einem Temperaturbereich von -55°C bis +155°C sind sie ideal für Stromversorgungen.

TraceParts 6 Mio Nutzer 

TraceParts 6 Mio Nutzer 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

TraceParts, eine der führenden Plattformen für CAD-Inhalte im Ingenieur- und Industriedesign, hat kürzlich die Marke von 6 Millionen registrierten Nutzern überschritten. Dieser Meilenstein unterstreicht die zunehmende Bedeutung von CAD-Modellen in den Konstruktions- und Beschaffungsprozessen der Industrie.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.