Design- und Tech-Trends für Konstrukteure & Entwickler #71
Dezember 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil
Effiziente Projektplanung… | item
OPTA Energy Monitor | Finder
Sicherheits-Relaismodule | Mouser Electronics
KABEL-ZU-PLATINE-LÖSUNGEN | Samtec
Das beste Geschenk | RS Components
Optischer Abstandssensor | IFM
Design & Tech Trends selected by TraceParts
Des nouvelles de: Mouser Electronics, KNF Neuberger, Finder, Nord Reducteurs et Digikey.
Eine Auswahl von Design-
und Tech-Trends,
ausgewählt von TraceParts
Dezember 2025
• Effiziente Projektplanung… | item
• OPTA Energy Monitor | Finder
• Sicherheits-Relaismodule | Mouser Electronics
• KABEL-ZU-PLATINE-LÖSUNGEN | Samtec
• Das beste Geschenk | RS Components
• Optischer Abstandssensor | IFM
Effiziente Projektplanung…
Das item Engineeringtool macht’s möglich!
Stellen Sie sich vor: Sie planen Ihre Projekte bequem online, bestellen Ihre Konstruktion mit einem Klick, exportieren CAD-Daten mühelos und teilen den Planungsstand weltweit mit Ihrem Team. Mit dem item Engineeringtool wird das Realität! Jetzt mehr erfahren und ausprobieren.
Der OPTA Energy Monitor (OEM) ist eine Softwarelösung der nächsten Generation, die für eine umfassende Kontrolle des Energieverbrauchs entwickelt wurde. Sie ermöglicht die nahtlose Überwachung und Verwaltung von bis zu 30 Energiezählern der zuverlässigen Finder Serie 7M.
Die bei Mouser erhältlichen Sicherheits-Relaismodule und -Sensoren von Phoenix Contact sind SIL-zertifiziert und sorgen für zuverlässige Maschinensicherheit. Sie sind TÜV-zertifiziert nach EN ISO 13849 bis PLe bzw. IEC 61508 bis SIL 3 und überwachen Not-Aus-Schalter, Sicherheitstüren und Lichtgitter und gewährleisten einen sicheren Zustand.
Die digitale Broschüre von Samtec zu Einzellitzen Kabelverbindungen bietet Ihnen einen detaillierten Einblick in leistungsstarke, kompakte und abgedichtete Kabelsysteme, die selbst in rauesten Umgebungen zuverlässig funktionieren.
Schenken Sie diesen Winter mehr Zeit – für sich selbst und Ihre Familie. Dank kürzerer Wege und einfacheren Prozessen, die die Beschaffung für MRO effizienter machen. In diesem Jahr und im nächsten.
Informieren Sie sich jetzt zum Thema Lieferantenkonsolidierung!
Die neuen optischen Abstandssensoren der Serie O6D von ifm arbeiten mit der Time-of-Flight-Technologie und ermöglichen so eine robuste und zuverlässige Detektion von Objekten mit einem Abstand bis zu drei Metern. Optische Abstandssensoren kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen die Anwesenheit und der Abstand zu einem Objekt sicher erkannt werden müssen.
Sie möchten Ihre Neuigkeiten der TraceParts-Ingenieurs-Community vorstellen? Mehr über den Design- und Tech-Trends-Newsletter erfahren und noch heute durchstarten.
TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.