Traceparts

Februar 2026 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • KOMM AUF DEN PUNKT. | Mouser Electronics
  • NEUGART RACK SYSTEM | Neugart
  • Miniatur-Linearmodul mit Spindelantrieb | Igus
  • Sicherheitslichtvorhänge /-gitter mit ATEX… | Schmersal
  • Sauggreifer für die Elektronikfertigung | Schmalz
  • Inteligente 3D-Kamera | Contrinex
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

Februar 2026

• KOMM AUF DEN PUNKT. | Mouser Electronics

• NEUGART RACK SYSTEM | Neugart

• Miniatur-Linearmodul mit Spindelantrieb | Igus

• Sicherheitslichtvorhänge /-gitter mit ATEX… | Schmersal

• Sauggreifer für die Elektronikfertigung | Schmalz

• Inteligente 3D-Kamera | Contrinex

KOMM AUF DEN PUNKT.

Molex FAKRA-Mini Koax-System

Bis 28 Gbit/s, 80 % kleiner. Bei Mouser.

Die High-Speed-FAKRA-Mini (HFM) von Molex liefern 28 Gbit/s bis 20 GHz in einem kompakten, leichten Gehäuse mit 80 % Platzersparnis zu FAKRA. Eine Sekundärverriegelung und optionale Steckverbinderposition erhöhen die Sicherheit. Abgedichtete Varianten schützen vor Flüssigkeiten – ideal für FAS-Kameras, Infotainment und V2X. Erhältlich bei Mouser.

NEUGART RACK SYSTEM

NEUGART RACK SYSTEM

Perfekt aufeinander abgestimmt

Mit dem umfangreichen Produktportfolio aus Getriebe, vormontiertem Ritzel und passender Zahnstange bieten wir Ihnen eine perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösung aus einer Hand. Dank der präzisen Verzahnung und der hohen Fertigungsqualität erfüllen die Neugart Zahnstangen höchste Anforderungen an Vorschubkraft, Laufruhe und Positioniergenauigkeit.

Miniatur-Linearmodul mit Spindelantrieb

Miniatur-Linearmodul mit Spindelantrieb

Das neue igus drylin SLW-0620-Ds08 Linearmodul mit Spindelantrieb ermöglicht laufruhige Hublängen von bis zu 300 mm, arbeitet komplett schmierfrei und ist PTFE-frei sowie PFAS-geprüft. Das neue Miniatur-Linearmodul drylin SLW-0620-Ds08 ist geeignet für den Einbau in Automationslösungen mit begrenztem Bauraum, etwa in Laborrobotern mit beweglichen Pipettierköpfen, die Proben automatisch aufnehmen, verteilen und wieder ablegen.

Sicherheitslichtvorhänge /-gitter mit ATEX-Zertifizierung>

Sicherheitslichtvorhänge /-gitter mit ATEX-Zertifizierung

Um Zugänge in explosionsgefährdeten Bereichen zuverlässig abzusichern, hat Schmersal das Programm an optoelektronischen Schutzeinrichtungen erweitert. Mit der neuen Baureihe EX-SLC/SLG440 stehen nun Sicherheitslichtvorhänge und -gitter in Ex-Ausführung zur Verfügung. Dadurch lassen sich höchste Sicherheitsstandards mit bewährter Qualität kombinieren.

Sauggreifer für die Elektronikfertigung

Sauggreifer für die Elektronikfertigung

Mit dem neuen Sauggreifermaterial HT1-ESD von Schmalz können empfindliche Elektronikbauteile sicher bewegt werden. Der Werkstoff löst gleich mehrere kritische Probleme der Elektronikfertigung gleichzeitig: Er hinterlässt kaum Abdrücke auf Bauteilen, schützt zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen (ESD) und hält Temperaturen bis 170 Grad Celsius stand.

Inteligente 3D-Kamera

Inteligente 3D-Kamera

Echtzeit-Tiefenmessungen

Die 3D-Smart-Kamera von Contrinex ist eine kompakte und kostengünstige Lösung für die Echtzeit-Tiefenmessung mit integrierter Bildverarbeitung. Die Kamera wurde für mittelgroße bis große Objekte entwickelt. Sie erfasst und wertet 3D-Bilder sofort aus, sodass klare Pass-/Fail-Ergebnisse ohne externen PC oder Beleuchtung geliefert werden.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.