Traceparts

März 2026 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Safexpert – Die CE-Software | IBF Solutions GmbH
  • AirBorn D-Sub-/Micro-D-Stecker | Mouser Electronics
  • nVent auf der Embedded World 2026 | nVent
  • WK73 – Hohe Leistung, kompakte Größe | TTI
  • Lineartechnik und Robotik | item
  • Flecto Floating-Steckverbinder | TTI
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

März 2026

• Safexpert – Die CE-Software | IBF Solutions GmbH

• AirBorn D-Sub-/Micro-D-Stecker | Mouser Electronics

• nVent auf der Embedded World 2026 | nVent

• WK73 – Hohe Leistung, kompakte Größe | TTI

• Lineartechnik und Robotik | item

• Flecto Floating-Steckverbinder | TTI

Safexpert – Die CE-Software

Safexpert – Die CE-Software

Sicherheit beginnt in der Konstruktion

Haben Sie Ihr Risiko ausreichend minimiert? Safexpert ist das Tool für Ihre Maschinensicherheit und unterstützt Sie strukturiert bei der Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung. Testen Sie jetzt 60 Tage unverbindlich & kostenlos die neue Demoversion oder besuchen Sie unsere ebenfalls kostenlose WEB-Präsentation für ausführliche Informationen.

AirBorn D-Sub-/Micro-D-Stecker

AirBorn D-Sub-/Micro-D-Stecker

Robust, hohe Dichte, 9–128 Kontakte

Unternehmenskritische Verbindungen für Avionik, Radar, Kommunikation und mehr, 1,27-mm-Rastermaß in 1–4 Reihen und geraden, rechtwinkligen, I/O- und Saver-Ausführungen. Qualifiziert nach MIL-DTL-83513 und für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen entwickelt; einfache Anpassung unterstützt exakte Pinbelegungen und Gehäuse. Erhältlich bei Mouser.

nVent auf der Embedded World 2026

nVent auf der Embedded World 2026

Besuchen Sie uns auf der Embedded World

Besuchen Sie uns vom 10.–12. März 2026 auf der Embedded World in Nürnberg, Stand 1-211. Entdecken Sie innovative Lösungen für Wärmemanagement und Systemschutz. Mit „Cooled by Design. Protected by Default.“ steigert nVent Effizienz, Stabilität und Zuverlässigkeit von Embedded Systems.

WK73 - Hohe Leistung, kompakte Größe

WK73 – Hohe Leistung, kompakte Größe

Platzsparende breite Terminal-Chip-Widerstände

Die WK73-Weitbereichs-Terminalwiderstände von KOA bieten aufgrund der verbesserten Wärmeableitung über Lötverbindungen ein ausgezeichnetes Leistungs-zu-Größen-Verhältnis und erhöhen somit die Zuverlässigkeit. Mit einem Temperaturkoeffizienten des Widerstands (T.C.R.) von ±100 x 10⁶/K und einer Widerstandstoleranz von ±1% verfügen diese Widerstände …

Lineartechnik und Robotik

Lineartechnik und Robotik

Zwei Technologien, ein gemeinsames Ziel

Ihre Fertigungsprozesse effizienter und flexibler machen. Erfahren Sie im Factsheet von item, welche Lösung am besten zu Ihren Anforderungen passt – und wann die Kombination beider Ansätze den größten Mehrwert bietet.

Flecto Floating-Steckverbinder

Flecto Floating-Steckverbinder

Bewegung in X-, Y- und Z-Achse

Die Flecto Floating-Steckverbinder von Harwin sind für Hochleistungsanwendungen ausgelegt und bieten Flexibilität und Zuverlässigkeit. Mit einer maximalen Nennspannung von 250 V AC/DC und einem Mindestisolationswiderstand von 100 MΩ gewährleisten sie eine robuste Leistung.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.