Traceparts

Januar 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Die neue Maschinenverordnung | IBF Solutions GmbH
  • FP40 Ultra 4×4 MiMo-Antennen | Mouser Electronics
  • 3D-Smart-Kamera mit IO-Link | Contrinex
  • Multitouch-Panel für den Einsatz | RAFI GmbH & Co. KG
  • Servoverstärker für den kleinen | Beckhoff Automation GmbH
  • Starterset für die Vorausschauende | Pepperl + Fuchs SE
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

Januar 2025

• Die neue Maschinenverordnung | IBF Solutions GmbH

• FP40 Ultra 4×4 MiMo-Antennen | Mouser Electronics

• 3D-Smart-Kamera mit IO-Link | Contrinex

• Multitouch-Panel für den Einsatz | RAFI GmbH & Co. KG

• Servoverstärker für den kleinen | Beckhoff Automation GmbH

• Starterset für die Vorausschauende | Pepperl + Fuchs SE

Die neue Maschinenverordnung

Die neue Maschinenverordnung

Die Software für Ihre CE-Prozesse

Safexpert – die Software zur Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung – unterstützt bereits heute die neue Maschinenverordnung (EU) 2023/1230! Das Tool führt Sie komfortabel und zuverlässig zur Konformitätserklärung. Eine automatisierte Aktualitätsüberwachung hinsichtlich angewendeter Normen erleichtert dabei den Umstieg auf die neue Maschinenverordnung enorm!

FP40 Ultra 4x4 MiMo-Antennen

FP40 Ultra 4×4 MiMo-Antennen

TE Connectivity/Laird External Antennas

Die bei Mouser erhältlichen FP40 MiMo-Antennen bieten Multi-Port-Lösungen mit bis zu 14 Ports und mehreren Anschlussoptionen für alle wichtigen Fahrzeug-Gateways und Router. Sie bieten 4G, 5G, Wi-Fi®, CBRS, BLUETOOTH® und GNSS-Abdeckung über eine einzige Antenne.

3D-Smart-Kamera mit IO-Link

3D-Smart-Kamera mit IO-Link

Einfache Einrichtung mit einer code-freien …

Contrinex stellt seine leicht integrierbare 3D-Smart-Kamera mit IO-Link vor, die lokale Bildverarbeitungssysteme für Qualitätskontrolle und Inspektion bietet. Dank der integrierten Bildverarbeitung ist die 3D-Smart-Kamera ein in sich geschlossenes System, äußerst vielseitig und bietet Anwendern in verschiedenen Branchen einen kostengünstigen und dennoch leistungsstarken Einstieg in die visuelle Inspektion.

Multitouch-Panel für den Einsatz

Multitouch-Panel für den Einsatz

Integriertes Konzept für Visualisierung …

Die UNITED GRINDING Group, ist ein global agierender Hersteller von Schleif-, Erodier-, Laser- und Messmaschinen sowie Werkzeugmaschinen für die additive Fertigung. Für diese Maschinen hat RAFI ein modernes Displaysystem mit kapazitiver Touchbedienung entwickelt und produziert.

Servoverstärker für den kleinen

Servoverstärker für den kleinen

In kompakter Bauweise, als Einachs …

Der Economy-Servoverstärker AX1000 von Beckhoff ist ein kostenoptimiertes Gerät, das trotzdem höchste technologische Standards erfüllt. Er ist in zwei Ausführungen erhältlich: im kleinen Leistungsbereich mit einphasiger Einspeisung 1 x 230 V AC und im höheren Leistungsbereich mit dreiphasiger Einspeisung 3 x 400 V AC für Ströme von 1,65 A bis 6,9 A.

Starterset für die Vorausschauende

Starterset für die Vorausschauende

Innovatives Starter Kit von Pepperl+Fuchs …

Pepperl+Fuchs hat zusammen mit Bosch Digital Twin Industries das Digital Twin Starter Kit vorgestellt, eine Lösung, die vorausschauende Wartung in der Industrie massiv vereinfacht. Das umfassende IoT-Starterkit von Pepperl+Fuchs enthält leistungsfähige und robuste Sensoren, einen IO-Link-Master ICEx, einen lüfterlosen Embedded-PC BTC22 sowie alle weiteren Komponenten …

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.