Traceparts

Februar 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • 3D-Druck für Elektronik | BMF Boston Micro Fabrication
  • HyperQube-Verbindungssystem | Mouser Electronics
  • Otto Ganter GmbH & Co. KG | Ganter Norm
  • CAD-Daten für schnelle Designs | DigiKey
  • Ultraschall-Bahnkantensensoren | Microsonic GmbH
  • Kompakter elektronischer Schalter | SCHURTER AG
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

Februar 2025

• 3D-Druck für Elektronik | BMF Boston Micro Fabrication

• HyperQube-Verbindungssystem | Mouser Electronics

• Otto Ganter GmbH & Co. KG | Ganter Norm

• CAD-Daten für schnelle Designs | DigiKey

• Ultraschall-Bahnkantensensoren | Microsonic GmbH

• Kompakter elektronischer Schalter | SCHURTER AG

Die neue Maschinenverordnung

3D-Druck für Elektronik

Von Prototyping zur Produktion

Vom Prototyping zur Produktion: Hochpräziser 3D-Druck revolutioniert die Elektronikfertigung, verkürzt Prototyping-Zeiten um 90% und senkt Kosten um 70%. Erfahren Sie, wie Sie Designänderungen beschleunigen, nahtlos skalieren und erfolgreich starten. Jetzt Guide kostenlos herunterladen!

HyperQube-Verbindungssystem

HyperQube-Verbindungssystem

6-mm-Hochspannungs/-strom-Verbindungssystem

Die bei Mouser erhältliche HyperQube-Produktfamilie von Molex besitzt ein mechanisches Keying-Schema, um sicherzustellen, dass die Anschlussbuchsen zur Bestückung ordnungsgemäß auf einer PCB oder Sammelschiene ausgerichtet sind. Das System bietet verschiedene Crimp-Kontakte, die Design- und Herstellungsflexibilität ermöglichen.

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Räder und Rollen – eine Runde Sache

Räder und Rollen sind unverzichtbare Normteile in vielen Bereichen des täglichen Lebens und der Industrie. Ob in Werkstätten, Büros oder in der Logistik – sie sorgen für Mobilität und erleichtern den Transport von Gütern oder Geräten.

CAD-Daten für schnelle Designs

CAD-Daten für schnelle Designs

Jetzt auf DigiKey!

Großartige Neuigkeiten für Konstrukteure! DigiKey hat sich mit TraceParts zusammengeschlossen, um eine umfassende CAD-Bibliothek bereitzustellen. Damit wird Produktentwicklung und Prototyping schneller und effizienter! Diese Partnerschaft beschleunigt Workflows und Innovationen – damit Sie sich auf die Produktentwicklung konzentrieren können.

Ultraschall-Bahnkantensensoren

mit IO-Link-Schnittstelle

Die neuen Bahnkantensensoren bks+ von microsonic sind mit der aktuellen IO-Link-Version 1.1.3 ausgestattet, welche nahtlose Integration in moderne Produktionsumgebungen ermöglicht und die Überwachung der Materialposition weiter optimiert. Die Bahnkantensensoren bieten einen breiten Arbeitsbereich von 12 mm oder 40 mm bei einer Gabelweite von 30 bzw. 60 mm.

Kompakter elektronischer Schalter

Kompakter elektronischer Schalter

Bis zu einer Million Zyklen sicher ohne Lichtbogen schalten

Der Trend geht heute immer schneller zu mobilen Anwendungen von elektrischer Energie. Im Kleinleistungsbereich kennen wir dies alle von Smartphones und ähnlichem. Doch auch die Bereiche Automotive und Aviatik sowie kleinere Schiffe arbeiten fast ausschließlich mit Gleichstrom. Zudem wird in immer größerem Umfang Elektrizität auch direkt als Gleichstrom erzeugt.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.