Traceparts

April 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Rack Safety Plus  | nVent
  • 4PST-NO-Relais | Mouser Electronics
  • Mühelose Motorsteuerung | EBV Elektronik
  • Positioniergenaue Hohlwellengetriebe | Nanotec Electronic GmbH
  • Intelligente Leistungsmodule | onsemi
  • Edge-Computing Gateway | Advantech
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

April 2025

• Rack Safety Plus  | nVent

• 4PST-NO-Relais | Mouser Electronics

• Mühelose Motorsteuerung | EBV Elektronik

• Positioniergenaue Hohlwellengetriebe | Nanotec Electronic GmbH

• Intelligente Leistungsmodule | onsemi

• Edge-Computing Gateway | Advantech

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus 

19” STROMVERTEILUNGS-ENHEIT MIT NOTAUSSCHALTER

DER SCHNELLSTE WEG ZUR ENTWICKLUNG EINER PDU INKLUSIVE NOTFALLSICHERHEITSFUNKTIONEN
Die Stromverteilungseinheit Rack Safety Plus von nVent SCHROFF mit einem Sicherheitssystem für den Einbau in 19″-Elektronikschränke ist ideal für teil- und vollautomatisierte Prüfsysteme. Die Einschubeinheit liefert die Hauptstromversorgung und beinhaltet sämtliche Sicherheitsfunktionen gemäß EN 60947-5-1 und EN 60204.
Flexibel, Zertifiziert, Direkt, Einsatzbereit.

4PST-NO-Relais

4PST-NO-Relais

Mehrpolige AC-PCB-Leistungsrelais G9KC

Die mehrpolige Funktion dieser Omron-Relais ist für AC-Designs mit drei Phasen ausgelegt, und die hohe Kapazität und der niedrige Durchgangswiderstand eignen sich hervorragend für EV-Ladestationen (3-Phasen), USV-Systeme und PV-Wechselrichter/Leistungskonditionierer. Erhältlich bei Mouser!





Mühelose Motorsteuerung

Infineon PSOC™ Control C3 & XMC7000 MCUs

Die Entwicklung von Motorsteuerungsanwendungen bringt einzigartige Herausforderungen mit sich – es gilt, Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und Kosten in Einklang zu bringen. Ob in der Industrieautomatisierung, Robotik oder Elektromobilität – Präzision und Effizienz sind entscheidend.
Infineons neueste PSOC™ Control C3 und XMC7000 sind speziell entwickelt, um die Entwicklung zu beschleunigen und Ihre Motorsteuerungsdesigns zu vereinfachen.

Positioniergenaue Hohlwellengetriebe

Positioniergenaue Hohlwellengetriebe

Hohe Tragfähigkeit und robuster Aufbau für eine lange Betriebsdauer

Mit dem HRTA-200 erweitert Nanotec die Serie der Hollow Rotary Tables nach oben und deckt nun die Flanschgrößen NEMA 17, 23/24 und 34 ab. Die kompakten Hohlwellengetriebe sind mit einem Kreuzrollenlager ausgestattet und bieten hohe Positioniergenauigkeit sowie hervorragende Rundlaufeigenschaften – auch unter hoher Last. Die Tragfähigkeit liegt bei bis zu 4.000 N.



Intelligente Leistungsmodule

Für hocheffiziente Inverter-Motorantriebe im Kleinstformat

onsemi stellt die erste Generation seiner intelligenten Leistungsmodule (Intelligent Power Module, IPM) SPM 31 vor, die auf 1200-V-Siliziumkarbid/SiC-MOSFETs basiert. Die EliteSiC-SPM-31-IPMs bieten die höchste Energieeffizienz und Leistungsdichte im Vergleich zur Field-Stop-7-IGBT-Technologie bei gleichzeitig kleinstem Formfaktor.

Edge-Computing Gateway

Edge-Computing Gateway

Flexible Erweiterungsoptionen mit einfachem Hardwarezugang

Advantech hat die Einführung des UNO-247 V2 angekündigt. Mit dem Intel® N97-Prozessor ausgestattet, ermöglicht er mit seiner hohen Rechenleistung Fernwartung, Entscheidungssteuerung und Konnektivität an der industriellen Netzwerkperipherie. Als Vermittler zwischen Sensoren, Aktoren und Cloud-Systemen bietet er eine leistungsstarke Lösung für latenzkritische Anwendungen.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.