Traceparts

Mai 2025 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Komponenten und Branchennews von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • KOMM AUF DEN PUNKT. | RUD
  • MicroTCA Next Gen ist jetzt verfügbar! | nVent
  • Räder und Rollen – eine Runde Sache | Otto Ganter GmbH & Co.
  • Ve-NET™ Steckverbindersystem | Mouser Electronics
  • Materialfluss in Bestform: Drei Lösungen | item
  • Linearachse mit Spindelantrieb | igus
Design & Tech Trends selected by TraceParts

Eine Auswahl von Design-

und Tech-Trends,

ausgewählt von TraceParts

Mai 2025

• KOMM AUF DEN PUNKT. | RUD

• MicroTCA Next Gen ist jetzt verfügbar! | nVent

• Räder und Rollen – eine Runde Sache | Otto Ganter GmbH & Co.

• Ve-NET™ Steckverbindersystem | Mouser Electronics

• Materialfluss in Bestform: Drei Lösungen | item

• Linearachse mit Spindelantrieb | igus

KOMM AUF DEN PUNKT.

KOMM AUF DEN PUNKT.

Neuer Anschlagpunkte-Konfigurator von RUD.

Einfach, komfortabel, sicher: Der neue Anschlagpunkte-Konfigurator von RUD führt Sie auf dem schnellsten Weg zum passenden Anschlagpunkt für Ihre Hebe-Anwendung.

Erhalten Sie dank Filterfunktion die Sicherheit, keine Option zu übersehen. Nutzen Sie interaktive 3D-Ansichten der RUD Anschlagpunkte und profitieren Sie von vielen praktischen Zusatzinformationen und Daten.

MicroTCA Next Gen ist jetzt verfügbar!

MicroTCA Next Gen ist jetzt verfügbar!

MTCA 4 unterstützt jetzt PCI Express Gen 5

Neue Funktionen

  • Entspricht der PICMG MTCA.0 R3.0 und MTCA.4 R1.0 Spezifikation
  • Unterstützt PICE Gen5 und 100GBase-KR4
  • Zukunftssicher: Neues Cooling Unit Manager Design auf Basis eines Controllers mit langer Lebensdauer
  • Kombiniere vorhandene Gehäuse und Kühlgeräte mit der neuesten Version

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Räder und Rollen – eine Runde Sache

Räder und Rollen sind unverzichtbare Normteile in vielen Bereichen des täglichen Lebens und der Industrie. Ob in Werkstätten, Büros oder in der Logistik – sie sorgen für Mobilität und erleichtern den Transport von Gütern oder Geräten.

Ve-NET™ Steckverbindersystem

Ve-NET™ Steckverbindersystem

Überträgt von 1000 Mbit/s bis 10 Gbit/s.

Dieses Steckverbindersystem von Amphenol Commercial verwendet ein geschirmtes Twisted-Pair-/geschirmtes Parallel-Pair-Kabel zur Datenübertragung, und das gesamte System wurde gemäß den USCAR-2-, LV214- und Ethernet-Spezifikationen entwickelt. Jetzt bei Mouser erhältlich!



Materialfluss in Bestform: Drei Lösungen

So transportieren Sie flexibel

Ob Hängefördertechnik, Low Cost Automation oder Fördertechnik – mit diesen erprobten Transportlösungen gestalten Sie Ihre Intralogistik noch flexibler und kostengünstiger. Erfahren Sie im Whitepaper von item im Detail, wie Sie Ihren Materialtransport optimieren und Ihre Ressourcen optimal nutzen können.

Linearachse mit Spindelantrieb

Linearachse mit Spindelantrieb

Schnell montier- und einsetzbar für Traglasten bis 600 kg

Für Konstrukteure, die keine Zeit für die Integration von Motoren und Steuerungen verwenden möchten, hat igus die drylin SLX-8060 entwickelt. Das einbaufertige Linearsystem mit elektrischem dryspin Spindelantrieb hat eine Tragkraft von bis zu 600 Kilogramm und eignet sich besonders für Anwendungen in Logistik, Robotik und Fertigungszellen der Verpackungstechnik.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.