Traceparts

August 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • PowerWize BMI Verbindungen Hochstrom-Panel-to-Board-/Sammelschienen-Verbindungen
  • Freitragende Kunststoff-EnergieketteIEC 60320 Geräteverbindungen bieten Alternative zu fossilem Kunststoff
  • Ihr Leitfaden für den Einstieg in PDMGewichtseinsparung dank bionischem Design
  • Kompakte Ultraschallsensoren mit drehbarem KopfEinfache Anpassung der Abstrahlrichtung
  • BLDC-Antriebe mit hochgenauer DrehzahlregelungEffiziente DC-Motoren mit Nennleistungen zwischen 30 W und 300 W
  • Digitaler Service für DrucklufteinsparungenFür die Messung des Verbrauchs

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts


PowerWize BMI Verbindungen

Hochstrom-Panel-to-Board-/Sammelschienen-Verbindungen

Mit der COEUR-Sockeltechnologie, die einen niedrigen Durchgangswiderstand an der Steckschnittstelle sicherstellt, um die Wärmeerzeugung zu minimieren und eine hohe Strombelastbarkeit zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Datenspeicher- und Serverapplikationen sowie in Wechselrichtern für EV-Ladestationen.


Mehr erfahren

Stecker aus biobasierten Kunststoffen

IEC 60320 Geräteverbindungen bieten Alternative zu fossilem Kunststoff

Als Beitrag zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks führt SCHURTER die neuen Green Line Produkte ein. Hierbei handelt es sich um qualitativ hochwertige Produkte aus biobasierten Kunststoffen, die aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden.

Die bereits am Markt etablierten SCHURTER Produkte 6100-3, 6100-4, 6102-3, 6102-5, 6600-3 und 6600-4 sind IEC 60320 kompatible Geräteinbaustecker welche neu auch aus biobasierten Kunststoffen bezogen werden können.

Mehr erfahren

Freitragende Kunststoff-Energiekette

Gewichtseinsparung dank bionischem Design

Von der 7. Roboterachse in Portalanwendungen bis hin zu Werkzeugmaschinen: In anspruchsvollen Anwendungen mit großer freitragender Länge und viel Füllgewicht hat sich in den letzten Jahren die Energiekette der Serie E4Q von igus etabliert.
Aus zwei Gründen: Zum einen ist die e-kette dank breiter Seitenteile und vier Anschlägen pro Kettenglied besonders robust. Zum anderen sparen Anwender bis zu 40 Prozent Montagezeit, weil sich die Stege in Sekundenschnelle öffnen lassen – ohne Werkzeuge und mit nur zwei Fingern.

Mehr erfahren

Kompakte Ultraschallsensoren mit drehbarem Kopf

Einfache Anpassung der Abstrahlrichtung

Die neuen cube Ultraschallsensoren von microsonic vielseitig, flexibel und leicht in Applikationen im Maschinenbau integrierbar. Durch den drehbaren Sensorkopf können die Sensoren in fünf Abstrahlrichtungen ausgerichtet werden und sind somit leicht an die jeweilige Einbaubedingung anpassbar. Mit der QuickLock-Montagehalterung lässt sich der cube schnell und einfach montieren und ermöglicht den werkzeuglosen Sensortausch. Die LED-Anzeige am Sensor ist in allen Montagepositionen gut sichtbar, sodass der Anwender den Sensorstatus stets gut im Blick hat.


Mehr erfahren

BLDC-Antriebe mit hochgenauer Drehzahlregelung

Effiziente DC-Motoren mit Nennleistungen zwischen 30 W und 300 W

Die bürstenlosen DC-Motoren der BMU-Serie von Oriental Motor arbeiten durch den im Rotor verbauten Permanentmagneten hocheffizient. Da hier deutlich niedrigere Sekundärverluste entstehen als in umrichtergesteuerten 3-Phasen-Induktionsmotoren, haben die Antriebe eine deutlich geringere Leistungsaufnahme. Darüber hinaus bleibt die Drehzahl bei den BLDC-Antrieben auch bei wechselnden Lasten über den gesamten Drehzahlbereich hinweg konstant.

Mehr erfahren

Digitaler Service für Drucklufteinsparungen

Für die Messung des Verbrauchs

SICK stellt mit der Monitoring Box FTMg Premium einen neuen digitalen Service für das Druckluftmonitoring vor. Über die kontinuierliche Druckluftüberwachung hinaus ermöglicht es die App, Leckagen frühzeitig zu detektieren und per Alarm zu melden sowie Verbrauchsverluste durch Ineffizienzen in Maschinen oder Prozessen zu identifizieren. Zudem ist der digitale Service in der Lage, Druckluftverbraucher verbrauchs- und kostenmäßig miteinander zu vergleichen und so Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten zu geben.

Mehr erfahren

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten



Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.