Traceparts

Oktober 2023 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Neue IP68-Lichtleiter – ELEKTRONIK. LICHT. WASSER. DICHT.
  • EBV´s Fabrik-Automatisierung – Startklar für die All-Electric-Society?
  • FH63S FPC/FFC-Steckverbinder – Patentierte Einschritt-Verriegelung, abgeschirmt
  • „Mitdenkender“ Anschlagpunkt – ACP-TURNADO: Neue Größen bis M100 / 4“
  • Warum 3D-Druck für modernes Prototyping? – Stratasys eBook
  • Hochauflösende Profinet-Absolut-Drehgeber – Multi- und Singleturn-Versionen für die präzise Positionierung



Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Neue IP68-Lichtleiter

ELEKTRONIK. LICHT. WASSER. DICHT.

Über 50 neue Lichtleitervarianten, erstmals auch flexible und Signalleuchten für IP68-Anwendungen. Für die sichere und wasserdichte Weiterleitung gewünschter Signalzustände von der LED durch die Gehäusefront an die Umgebung. Als Standardprodukt mit verschiedenen Längen und Kopfformen oder als individuelle Lösung.

Erfahren Sie mehr!
EBV´s Fabrik-Automatisierung

Startklar für die All-Electric-Society?

Entdecken Sie die Zukunft der intelligenten Fertigung! Die Fabrikautomation befindet sich im Umbruch, wobei vier Schlüsseltrends die Zukunft prägen: autonome Produktion, funktionale Sicherheit, flexible Fertigungslösungen und eine wachsende Bedeutung der Energieautarkie.

Rethink the factory!
FH63S FPC/FFC-Steckverbinder

Patentierte Einschritt-Verriegelung, abgeschirmt

Flexible Leiterplatten-Steckverbinder mit einem Rastermaß von 0,5 mm und einer patentierten Flip-Lock-Technologie mit Einschritt-Verriegelung. Sie wurden für den Betrieb mit FFC zur EMI-Verhinderung entwickelt und bieten eine optimale Signalintegrität bei gleichzeitiger Unterstützung von HDMI 1.4a, USB 3.0, Embedded Display Pot 1.3 und V-by-One HS-Protokollen. Sie kombinieren eine 13N-Flip-Lock-Steckkraft und 19,5 N Haltekraft bei -55 °C bis +125 °C.

Mehr erfahren
„Mitdenkender“ Anschlagpunkt

ACP-TURNADO: Neue Größen
bis M100 / 4“

Mehr Sicherheit für Last und Kran! Bis zu 30% mehr Tragfähigkeit gegenüber Anschlagpunkten vergleichbarer Bauform und Größe anderer Anbieter garantiert der intelligente RUD ACP-TURNADO. Profitieren Sie von mehr Ergonomie und Wirtschaftlichkeit! Ab sofort ist der ACP-TURNADO in Größen bis M100 / 4″ erhältlich. Optimal für den Schwerlast-Bereich.
3D CAD-Daten des ACP-TURNADO finden Sie auf Traceparts!

Mehr erfahren
Warum 3D-Druck für modernes Prototyping?

Stratasys eBook

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen? Der 3D-Druck ist eine fortschrittliche Rapid-Prototyping-Technologie, mit der Sie dreidimensionale Objekte aus einer digitalen Datei drucken können. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie physische Produktprototypen schneller und günstiger als je zuvor erstellen können, laden Sie noch heute unser kostenloses eBook herunter.

eBook herunterladen
Hochauflösende Profinet-Absolut-Drehgeber

Multi- und Singleturn-Versionen für die präzise Positionierung

Turck erweitert sein Drehgeber-Portfolio um Encoder mit Profinet-Schnittstelle für Echtzeit-Applikationen, vor allem in den Bereichen Logistik, Food & Beverage und Maschinenbau. Die Drehgeber der Baureihen REM (Multiturn) und RES (Singleturn) setzen auf das aktuelle Profinet-Encoder-Profil (Version 4.2) und bieten Auflösungen von 19 Bit für die Singleturn- und bis zu 24 Bit für die Multiturn-Geräte. Alle Encoder unterstützen Profinet-Features wie Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) und Simple Network Management Protocol (SNMP).

Mehr erfahren



 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2023 – Alle rechte vorbehalten  

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.