Traceparts

Juli 2024 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Transparente Prozesse mit Signalisierung
  • SiC-HalbbrückenmoduleWolfspeed-Bauteile mit 1.700 V und 62-mm-Footprint
  • Raspberry Pi 5 Gehäuse für industrielle AnwendungenOptional mit Kühlkörper und temperaturgesteuertem Lüfter erhältlich
  • Servomotorbremsen mit bidirektionaler BremsfunktionFunktionale Sicherheit, zertifiziert nach ISO 13849-1
  • Serien TEN 30UIR, TEN 40UIR und THN 10UIRSerien TEN 30UIR, TEN 40UIR und THN 10UIR
  • 400 VDC-Steckverbinder nach IEC TSVersionen für Gleichstrom- und Hybridbetrieb mit neu entwickelter Auszugsicherung
TraceParts Cool New Products for Engineers & Designers



Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Transparente Prozesse mit Signalisierung

 

Alles LED:
Mit den Signalisierungslösungen haben Sie Ihre Betriebs- und Prozesszustände immer im Blick. Für die individuelle Visualisierung Ihrer Maschinen, Lager und Arbeitsplätze steht Ihnen eine große Auswahl an Signalleuchten und LED-Streifen mit und ohne IO-Link zur Verfügung.

Jetzt mehr erfahren!
SiC-Halbbrückenmodule

Wolfspeed-Bauteile mit 1.700 V und 62-mm-Footprint.

Die Module zeichnen sich durch einen extrem verlustarmen Hochfrequenzbetrieb, einen Null-Abschalt-Reststrom von MOSFET und eine Null-Rückkehr-Erholung von Dioden aus. Die Halbbrückenmodule bieten einen 62-mm-Formfaktor, um die Systemnachrüstung zu ermöglichen und die Effizienz aufgrund der geringen Schalt- und Leitungsverluste von SiC zu erhöhen.

Jetzt mehr erfahren
Raspberry Pi 5 Gehäuse für industrielle Anwendungen

Optional mit Kühlkörper und temperaturgesteuertem Lüfter erhältlich

Die Einplatinen Mini-Computer Raspberry Pi, die ursprünglich für Schüler und Studenten entwickelt wurden, finden mittlerweile ihre Verwendung in vielen Bereichen der Industrieautomatisierung. Für die neueste Variante den Raspberry Pi 5, welcher wesentlich leistungsstärker als alle seiner Vorgänger ist, bietet Fischer Elektronik neben den bereits vorhandenen Gehäusen für Raspberry Pi 2 bis Raspberry Pi 4 ab sofort in Ihrem Standard Portfolio auch das passende Gehäuse an.

Mehr erfahren
Servomotorbremsen mit bidirektionaler Bremsfunktion

Funktionale Sicherheit, zertifiziert nach ISO 13849-1

Die Nexen Servomotorbremsen der Reihe NexSafe bieten bidirektionale Bremsfunktionen und sind Industrie 4.0-kompatibel. Die gesamte NexSafe-Reihe an Servobremsen ist für funktionale Sicherheit gemäß der internationalen Sicherheitsnorm ISO 13849-1 zertifiziert. Mit Nexsafe-Produkten in der empfohlenen Konfiguration können Kategoriestufen (CAT) bis 4 und Performance Levels bis e erreicht werden.

Mehr erfahren
Serien TEN 30UIR, TEN 40UIR und THN 10UIR

Serien TEN 30UIR, TEN 40UIR und THN 10UIR

Bei THN 10UIR, TEN 30UIR und TEN 40UIR handelt es sich um drei Serien von Hochleistungs-DC/DC-Wandlern für Bahnanwendungen mit einem ultraweiten 12:1-Eingangsspannungsbereich und einer Ausgangsleistung von 10, 30 bzw. 40 Watt. Die kompakten, vollständig gekapselten Wandler bieten eine erhöhte Beständigkeit gegen Stöße/Vibrationen und schnelle Temperaturänderungen. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads von bis zu 90 % können die Wandler in einem Arbeitstemperaturbereich von -40 °C bis +70 °C (bis zu 80 °C mit Kühlkörper) ohne Lastreduktion eingesetzt werden.

Mehr erfahren
400 VDC-Steckverbinder nach IEC TS

Versionen für Gleichstrom- und Hybridbetrieb mit neu entwickelter Auszugsicherung

Mit der Stecker-Kombination GP21 und GS21 brachte SCHURTER bereits 2019 die weltweit ersten nach IEC TS 62735-1 standardisierten DC-Stecksysteme für die effiziente 400 VDC- Leistungsverteilung in Data Center, für Stromverteilleisten und UPS-Anwendungen. Aktuelle Neuheiten sind die geräteseitigen 400 VDC-Einbaustecker GH21 und GI21. Das Modell GI21 ist für reinen DC-Betrieb ausgelegt, während GH21 als Hybrid-Version konzipiert wurde, somit also Wechsel- wie auch Gleichstrom aufnehmen kann. Passend hierzu bringt SCHURTER die Gerätesteckdose GC21.

Mehr erfahren


 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2024 – Alle rechte vorbehalten  

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.