Traceparts

Juni 2022 – Erfahren Sie mehr über für den Maschinenbau relevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Simulationsgestützte KonstruktionWas es ist und warum es wichtig ist?
  • ST Analog-PortfolioDiscrete Motion Control
  • Energiespeichersystem-LösungenEnergieumwandlungs-Systeme von Infineon
  • Offene 50-Watt-AC/DC-NetzteileKompakte Bauform für platzkritische Industrieanwendungen
  • Hybride M12 RundsteckverbinderY-Kodierte Verbinder für Leistung und Daten
  • M12-MotorsteckverbinderEinkabel-Verbindungen für Strom, Signale und Daten

Cool New Products for Engineers & Designers

Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Simulationsgestützte Konstruktion

Was es ist und warum es wichtig ist?

Unsere Erfahrung zeigt, dass Hersteller, die versuchen, Kosten zu senken, bessere Produkte zu entwickeln und schneller auf den Markt zu kommen, die Simulation in ihrem Konstruktionsprozess nach vorne rücken müssen. Der technologische Fortschritt hat die Simulation demokratisiert, und es gibt jetzt Tools, die die Bedürfnisse von Nichtfachleuten erfüllen, die eine Anleitung oder Antworten auf grundlegende Fragen benötigen.


> eBook anfordern

ST Analog-Portfolio

Discrete Motion Control

Im Einklang mit sich verändernden Umweltbedingungen, bewegt sich die Steuerung von Elektromotoren sehr schnell in Richtung höherer Effizienz von Industriemotoren und Antrieben. In diesem technischen Artikel befassen wir uns mit der Bedeutung der Stromversorgung des Motorantriebs, der Strommessung in den Antriebskreisen und der Verwendung von Ultraschall für die zustandsabhängige Überwachung.

Lesen Sie den ganzen Artikel hier

Energiespeichersystem-Lösungen

Energieumwandlungs-Systeme von Infineon

Aufgrund des enormen Energieverbrauchs in der heutigen Welt und staatlicher Maßnahmen zur Minimierung der Kohlenstoffemissionen, stellt die Umstellung auf erneuerbare Energien eine größere Herausforderung denn je dar, um Energie zuverlässig dort bereitzustellen, wo und wann sie benötigt wird. Infolgedessen steigt auch die Nachfrage nach Energiespeichersystemen (ESS). Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Infineon in diesem brandneuen Whitepaper.

Whitepaper herunterladen

Offene 50-Watt-AC/DC-Netzteile

Kompakte Bauform für platzkritische Industrieanwendungen

TPI 50A-J von Traco ist eine Serie von 50-Watt-AC/DC-Netzteilen in offener Bauform mit verstärktem Isolationssystem von bis zu 3.000 V AC. Bei der TPI-Serie steht die Bereitstellung kostengünstiger Netzteile in kompakter Bauweise für Industrieanwendungen im Vordergrund.


Mehr Lesen

Hybride M12 Rundsteckverbinder

Y-Kodierte Verbinder für Leistung und Daten

HARTING hat die M12-Produktfamilie erweitert und stellt die Neuentwicklungen für hybride Steckgesichter vor. Die neuen Kabelsteckverbinder und Wanddurchführungen mit Crimpanschluss entsprechen dem Steckgesicht Type 4 aus der Produktnorm IEC 61076-2-113. Dieses Steckgesicht wird auch aufgrund seines Aussehens als Y-Kodierung beschrieben. Es verbindet sinnvoll die Übertragung von Power und Daten.

Mehr Lesen

M12-Motorsteckverbinder

Einkabel-Verbindungen für Strom, Signale und Daten

TTI hat ab sofort die Intercontec M12-Motorsteckverbinder mit Einkabeltechnik (OCT) von TE Connectivity im Programm. Die M12-Metallsteckverbinder mit Schutzart IP66/77 sind im gesteckten Zustand für 500 Steckzyklen ausgelegt und ermöglichen eine robuste und zuverlässige Installation von kleinen Servomotoren für Anwendungen wie Automatisierung, Robotik…

Mehr Lesen

 © copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 – Alle rechte vorbehalten 

Über den Autor

Helena Tomic
Helena Tomic

Marketing Specialist, TraceParts