Traceparts

Dezember 2024 – Erfahren Sie mehr über konstruktionsrelevante Produkte und Services von unseren Partnerunternehmen und verschaffen Sie sich so den vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvorteil

  • Gefräste Kontakte von PositronicLeistungs- und Signalsteckverbinder SP Max
  • Flexible Aufbauten für FTSFTS-Wissen für Entscheider
  • Effizienz steigern & Wachstum beschleunigen mit dem Digital Thread
  • AMDs optimierte MotorsteuerungBeschleunigung adaptiver Motorsysteme
  • Jetzt F&B Report herunterladenProdukte, Services und Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • 600 W Open-Frame-Netzteil600 W Open-Frame-Netzteil Hohe Leistungsdichte für Anwendungen im Medizin- und Industriebereich
TraceParts Cool New Products for Engineers & Designers


Neue Industriekomponenten vorgestellt von TraceParts

Ab Januar wird unser Newsletter „Produktneuheiten“ unter dem Namen „Design- und Tech-Trends“ verschickt.
Mit neuem Namen und einem Design-Update wird er Ihnen weiterhin wertvolle Informationen zu Produkten und Dienstleistungen in gewohnt herausragender Qualität bieten.
Bleiben Sie dran!

Gefräste Kontakte von Positronic

Leistungs- und Signalsteckverbinder SP Max

Mit präzisionsgefertigtem Gehäuse, erhältlich in drei Größen, mit EMI-/RFI-Schutz. Die Baureihe kombiniert viele Kontaktgrößen in einem Steckverbinder, einschließlich der Kontakte #12, #16, #18 und #22. Die SP Max bieten außerdem Leistungskompatibilität mit EN4165 und ESA/ESCC-3401. Jetzt bei Mouser Electronics!

Mehr erfahren
Flexible Aufbauten für FTS

FTS-Wissen für Entscheider

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) optimieren den Warentransport erheblich: Sie steigern die Effizienz, sichern Wettbewerbsvorteile und schließen Personallücken. Im kostenfreien Whitepaper von item Industrietechnik erfahren Sie, worauf es bei der Integration ankommt.

Whitepaper jetzt sichern
Effizienz steigern & Wachstum beschleunigen mit dem Digital Thread

Mit einer einzigen Lösung den gesamten Produktlebenszyklus miteinander verbinden und nachhaltiges Wachstum fördern?
Das ist möglich!

Das eBook „Erfolgreiche digitale Transformation mit dem Digital Thread“ zeigt, wie Unternehmen den Digital Thread nutzen um Ineffizienzen zu reduzieren und eine umfassende Rückverfolgbarkeit über den gesamten Produktlebenszyklus zu erreichen.

eBook jetzt lesen
AMDs optimierte Motorsteuerung

Beschleunigung adaptiver Motorsysteme

Die AMD Kria™ Adaptive SOMs sind mit Zynq™ UltraScale+™ MPSoCs für eine leistungsstarke Motorsteuerung mit geringer Latenz ausgestattet. Mit robusten vorgefertigten Anwendungen rationalisiert diese Lösung die Entwicklung für industrielle Automatisierung und Edge-Systeme. Entdecken Sie die nahtlose Integration und Skalierbarkeit für Ihre Projekte der nächsten Generation

Mehr Information
Jetzt F&B Report herunterladen

Produkte, Services und Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Von anhaltenden Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt bis hin zur kritischen Bedeutung von Gesundheit und Sicherheit untersucht dieser Bericht die aktuellen Aussichten, die makroökonomischen Herausforderungen des Sektors und mehr.

Herunterladen
600 W Open-Frame-Netzteil

600 W Open-Frame-Netzteil Hohe Leistungsdichte für Anwendungen im Medizin- und Industriebereich

Das neue PQC600 von Murata ist ein Open-Frame-Netzteil mit hohem Wirkungsgrad und großer Leistungsdichte, das auf die Anforderungen der neuesten Medizin- und Industrie-Anwendungen abgestimmt ist. Mögliche Anwendungen sind beispielsweise Krankenhausbetten, Zahnarztstühle und verfahrenstechnische Maschinen für die Industrie.

Mehr erfahren

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.