Traceparts

TraceParts Katalog-Newsletter Nr. 197 | April 2025

Sie haben den TraceParts Katalog-Newsletter Nr. 197 verpasst? 
Kein Problem! Einfach hier nachlesen und mehr erfahren über neue und aktualisierte Produktkataloge von GANTER, STAGNOLI THERMOPLASTIC GEARS, ELESA, Channel Track | Ocean-1, Advantech Automation

Neue und aktualisierte 3D-Bauteilkataloge | APRIL 2025 mit dabei: GANTER, STAGNOLI, ELESA, Ocean-1, Advantech Automation
 
TraceParts

NEUE UND AKTUALISIERTE BAUTEILKATALOGE | APRIL 2025

GANTER

GANTER

Hersteller von Normteilen zum Bedienen und Spannen sowie Vorrichtungs- und Maschinenelementen

Neue Komponenten

Zum Bauteilkatalog →
GN 1804.1 Nutmuttern, Stahl, selbstsichernd

ANZEIGE

MENTOR: Neue IP68 Lichtleiter

MENTOR: Neue IP68 Lichtleiter 

ELEKTRONIK. LICHT. WASSER. DICHT. Über 50 neue Varianten. Lichtleiter – starr oder flexibel. Und Signalleuchten. Für wasserdichte IP68-Anwendungen. Als Standardprodukt mit verschiedenen Längenmaßen und Kopfformen. Oder als individuelle Lösung. 

Mehr erfahren →
STAGNOLI THERMOPLASTIC GEARS

STAGNOLI THERMOPLASTIC GEARS

Stagnoli is a leading company in thermoplastic gears production, with a catalogue of over 3000 different references. From POM Spur gears to PA6 gear racks, we cover all the power transmission needs, since 1981.

Neue Komponenten

Zum Bauteilkatalog →
Helical Rack with Steel Core and Helical Gears - Nylon
ELESA

ELESA

Weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Standardelemente aus Kunststoff und Metall für die mechanische Industrie.

Neue Komponenten

Zum Bauteilkatalog →
VVO-50-T - Runde Vakuumsauger mit einem - mit Halterung, Vulkanisierter Gummi
Channel Track | Ocean-1

Channel Track | Ocean-1

Channel Track | Ocean-1 is one of the leading manufacturers of cable tray and electrical support systems for instrumentation tubing, wire & cable.  

Neue Komponenten

Zum Bauteilkatalog →
Flatbar Vertical Bend Inside - 2FBHG-06L12-VI30-MS
Advantech Automation

Advantech Automation

Industrial Automation

Neue Komponenten

Zum Bauteilkatalog →
Industrial Monitors: 21" Display - FPM-721W

Top-Beiträge aus den CAD.de-Fachforen

CAD.de ist seit über 20 Jahren geschätzter Anlaufpunkt und helfender Begleiter für die deutschsprachige CAD/CAM/CAE-Community im Internet.


Auf CAD.de erwartet Sie:

  • Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit anderen Anwendern und Interessenten

  • Schnelle Hilfestellung bei akuten Problemen
  • Direkte Links zu Anbietern und Herstellern für

    eine schnelle Produktentscheidung 

Wissenstransfer Foren


   

CAD Foren



 
 

CAD Webinare



 
 
LinkedIn
YouTube
Facebook
X


© Copyright TraceParts – 1990-2025 – Alle Rechte vorbehalten.

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.