Traceparts

Nahtlose Integration der kostenlosen 3D-CAD-Bibliothek von TraceParts in Autodesk Fusion 360 – Ein großer Schritt zur Verkürzung der Produkteinführungszeit

TraceParts, einer der weltweit führenden Anbieter für digitale 3D-Inhalte aus dem technischen Bereich, hat kürzlich seine langjährige strategische Partnerschaft mit Autodesk, einer Cloud-basierten 3D-Modellierungs-, CAD-, CAM-, CAE- und PCB-Softwareplattform für Planungs- und Konstruktionsprozesse, ausgebaut.

Als Teil der Trace Group, die bereits seit den 90er Jahren zum Autodesk Developer Network (ADN) gehört, ist TraceParts ein langjähriger Software-Partner von Autodesk und bietet deren Millionen von Anwendern Zugriff auf 2D-Zeichnungen und 3D-CAD-Modelle industrieller Bauteile.

Jetzt wurde die kostenlose 3D-CAD-Bibliothek von TraceParts nahtlos in Autodesk Fusion 360 integriert und bietet somit den Anwendern von Fusion 360 über 2.204 TraceParts 3D-Kataloge.

Dank dieser vorkonfigurierten Integration können die Nutzer von Fusion 360 jetzt Hunderte Millionen mechanische, elektrische, elektronische, hydraulische, pneumatische und viele weitere industrielle Komponenten durchsuchen.

Durch die Integration der TraceParts-Bibliothek mit Hunderten von Millionen von 3D-CAD-Modellen direkt in Fusion 360 sind diese Bauteile für Fusion-Anwender sofort verfügbar. Die Standard- und von Anbietern zertifizierten Bauteile sind somit nur noch ein einfaches Drag-and-Drop davon entfernt, in ein Projekt eingesetzt zu werden. Dies ist ein großer Schritt zur Verkürzung der Produkteinführungszeit.
erklärt Srinath Jonnalagadda, Vice President für Industriestrategie bei Autodesk

Sobald die Planer das gewünschte Teil gefunden haben, können sie die Produktoptionen konfigurieren, eine dynamische 3D-Vorschau anzeigen lassen und die nativen Fusion 360 3D-Modelle direkt in ihre Projekte einfügen.

Über Metadatenreiche Stücklistendaten der ausgewählten Bauteile wird eine direkte Verbindung zum Hersteller hergestellt. So können Lieferkettenabläufe optimiert und bei der Bestellung der benötigten Bauteile Zeit gespart werden.

Die von TraceParts bereitgestellte Autodesk Fusion 360 Bauteilbibliothek steht von nun an allen Nutzern von Fusion 360 kostenlos zur Verfügung. Sie können über den Menübefehl „Insert > Insert TraceParts Supplier Components“ darauf zugreifen.

Wie im nachfolgenden Video zu sehen ist, ist das Finden und Einfügen von TraceParts 3D-Modellen in Autodesk Fusion 360 schnell und einfach!

Über den Autor

TraceParts
TraceParts

TraceParts ist einer der weltweit führenden CAD-Content-Plattformen in den Bereichen Ingenieurwesen, Industrieanlagen und Maschinenbau. TraceParts bietet Hunderten von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Größen hochgradig gezielte Marketingservices zur Leadgenerierung über eine leistungsstarke Cloud-basierte API und SaaS-Anwendungen wie 3D-Bauteilbibliotheken, Produktkataloge und Konfiguratoren.