Un modelo para cada tamaño
Las similitudes dentro de una familia de productos se han hecho mucho más eficientes gracias al diseño de un modelo maestro paramétrico que se adapta a todos los tamaños. La principal ventaja de este enfoque es que, una vez que se han creado los datos, éstos pueden adaptarse con flexibilidad.
Esto significa que sólo hay un modelo diseñado para cada familia de componentes. Utilizando parámetros predefinidos de esta plantilla, otros componentes pueden crearse automáticamente a cualquier tamaño y configuración que desee.
Obtenga beneficios instantáneos con el modelado paramétrico de productos
- se ahorra mucho tiempo en la creación de datos geométricos
- usted obtiene modelos CAD a escala real de sus componentes
- usted puede gestionar tanto adaptaciones flexibles como configuraciones complejas dentro de una familia de componentes
Ofrecemos lógica de producto subyacente
Un sistema inteligente para dar una mayor flexibilidad, con parámetros y forma en que se relacionan entre si, que son a veces muy complejos.
- Asignaciones
- Tallas
- Clasificaciones
- Dependencias y relaciones de partes
- Manipulación
- Piezas de montaje diferentes en función del tamaño
Esta variedad de parámetros debe tenerse en cuenta durante el proceso de creación de datos.
Usted está mejor equipado con TraceParts para hacer esto, ya que las opciones para crear configuraciones y características específicas de las piezas que ofrece la tecnología TraceParts son ilimitadas. Fue específicamente con esto en mente que TraceParts desarrolló la estructura PartsXML. Este tipo de descripción se utiliza para establecer la relación entre los datos y la geometría.
El formato de datos TraceParts es compatible con varios CAD, lo que significa que puede importarse a prácticamente cualquier sistema CAD disponible actualmente en el mercado.
 
                 
                Ejemplo de creación de datos paramétricos aplicados a un rodamiento de bolas
Los componentes de una familia de rodamientos de bolas tienen una forma idéntica. Las únicas diferencias están en sus diámetros de eje y exterior, así como en su anchura. Utilizando estos tres parámetros, es posible crear cualquier tamaño de rodamiento en esta familia utilizando sólo un modelo maestro paramétrico. Los datos relevantes se listan en una tabla y si desea crear un tamaño en particular, simplemente aplique la línea relevante en la tabla.
Además, la configuración del producto se graba en esta estructura. Esto le permite, en general, crear también configuraciones complejas.
Se puede acceder a los datos maestros desde varias aplicaciones (CD, Internet, configuradores). Al seleccionar el componente, los usuarios de CAD son guiados a través del proceso de selección utilizando los criterios especificados. Esto asegura que una pieza real y existente sea realmente seleccionada. Esto hace que los procesos de diseño y pedido sean considerablemente más eficientes para los usuarios de CAD.
La tecnología TraceParts está intensamente estandarizada en el formato XML (Extensible Markup Language), lo que hace que sus datos CAD sean realmente independientes de cualquier aplicación de software (catálogo electrónico, configuración de productos, biblioteca CAD, etc.).

 English
 English Deutsch
 Deutsch Français
 Français Italiano
 Italiano Português
 Português 中文 (中国)
 中文 (中国) 日本語
 日本語 Русский
 Русский