TraceParts a formé de nombreux partenariats stratégiques en vue d’assurer son leadership technologique et commercial à long terme.
Partenaires institutionnels
EDONI est une association dont l’objectif initial est d’étudier, préconiser et promouvoir l’ EDI (l’Echange de Données Informatisé : échange de documents sous une forme structurée, à travers les réseaux de télécommunication, directement exploitables par les systèmes d’information)
eCl@ss est LE standard de classification de données relatives aux produits destiné à la classification et à la description uniforme de produits et services. Seul eCl@ss a réussi à s’établir en tant que standard industriel conforme aux normes ISO/IEC à l’échelle nationale et internationale. En dehors des applications classiques dans les domaines approvisionnement, controlling et ventes, la version 8.1 d’eCl@ss offre des atouts majeurs pour la gestion des données de processus et des processus d’ingénierie inter-entreprises.
EPTDA est la plus grande organisation dans la zone EMEA de distributeurs et de fabricants de transmission de puissance mécanique et de produits de commande de mouvement.
Robotique FIRST France a pour mission d’inspirer les jeunes de demain et de Favoriser l’Inspiration et la Reconnaissance des Sciences et de la Technologie, en les engageant dans un programme innovant de mentorat en sciences et robotique.
C’est Robo’Lyon, la première équipe française de robotique à avoir participé à la FIRST® Robotics Competition, qui est à l’origine de la création de Robotique FIRST France. Leur mission est d’ouvrir la compétition à tous les lycées français.
Partenaires technologiques
3DSémantix commercialise des solutions logicielles novatrices pour les marchés de la fabrication et de l’ingénierie. Ses solutions sont développées à partir de sa technologie de recherche par la forme la plus avancée sur le marché: 3DPartFinder™. Les solutions 3DPartFinder™ permettent d’accélérer le développement des produits et d’améliorer la productivité des entreprises. Pour le bénéfices des usagers, 3DPartFinder™ a été intégré aux systèmes CAO suivants; Creo™ de PTC, NX™ et SolidEdge™ de Siemens PLM, CATIA™ et SolidWorks™ de Dassault Systèmes et Inventor™ d’Autodesk.
ASCON aide ses clients à faire croître leur entreprise grâce à des solutions de technologie de l’information mise à jour.
Autodesk est un leader mondial de logiciels de conception 3D pour le divertissement, les ressources naturelles, l’industrie manufacturière, l’ingénierie, la construction et les infrastructures de travaux.
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables.
Depuis plus de 20 ans, CAD.de est un portail apprécié et extrêmement utile pour la communauté CAO/FAO/IAO germanophone sur internet. Des modérateurs compétents s’occupent de près de 200 000 membres et de leurs 3,7 millions de contributions librement accessibles dans plus de 600 forums de produits spécialisés. Avec plus de trois millions de pages vues par mois, CAD.de informe non seulement les utilisateurs et les personnes intéressées par des solutions pratiques, mais également l’ensemble du secteur sur les nouveautés et les événements.
Crossbase propose aux entreprises industrielles et commerciales une solution logicielle pour répondre à toutes les exigences posées à la communication produit mondiale.
La technologie CADClick de KiM sert à la configuration, la conception et la visualisation 3D des produits dans les domaines de la construction de machines, de l’architecture, de l’électronique et d’autres domaines similaires.
The Most Complete Direct CAD Modeling Software—provides unmatched flexibility for manufacturers and product designers so they can easily create conceptual designs and/or manufacturing ready 3D CAD with the power of Direct CAD.
Open Design Alliance was founded in 1998 to provide the engineering industry with a standard solution for .dwg interoperability. ODA is a non-profit technology consortium with broad industry support. By sharing the cost of development for complex projects, ODA members develop solutions for far less money than any single company could do alone.
Plan Software sont les spécialistes pour les configurateurs de produits, les générateurs de devis et les catalogues de produits intelligents.
PTC offre des solutions technologiques qui changent la manière dont les produits sont créés et entretenus et aident les entreprises à tirer le meilleur parti d’un produit ou service.
Solid Edge est le système hybride CAO 2D/3D le plus complet qui utilise la technologie synchrone pour la conception accélérée, le changement rapide et l’amélioration d’une meilleure réutilisation importée.
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. développe des outils logiciels 3D qui vous permettent de créer, simuler, publier et gérer vos données.
SpaceClaim s’est imposé comme leader des solutions de modélisation directe 3D pour la création rapide de concepts et la manipulation aisée des géométries.