Traceparts

Newsletter Webinaire

La newsletter entièrement dédiée à la promotion de vos webinaires en direct ou à la demande

Faites de vos webinaires un succès en atteignant jusqu’à 500 000 ingénieurs et professionnels de la conception activement engagés et prêts à se connecter grâce à notre Newsletter dédiée.

Qu’ils soient diffusés en direct ou en différé, Les webinaires sont un levier puissant pour captiver, informer et interagir avec vos prospects.

En les associant à notre newsletter dédiée, vous bénéficiez d’un canal de diffusion performant pour booster vos inscriptions et enrichir votre pipeline commercial.

Deux formats pour valoriser votre webinaire

Bannière publicitaire

1 par langue (Anglais EMEA, Anglais Amérique du Nord, Allemand, Français & Italien)

  • Taille de l’image: 728 x 90 px
  • Formats: PNG, JPEG ou GIF
Textes publicitaires

4 ou 6 encarts par langue

  • Titre: 30 caractères max
  • Sous-titre: 40 caractères max
  • Description: 350 caractères max
  • CTA: 30 caractères max
  • Taille de l’image: 250 x 129 px
  • Formats: PNG, JPEG ou GIF

Les chiffres clés de la Newsletter Webinaire

25,6%

Taux d’ouverture

1,0%

Taux de clic (CTR)

9,4%

Taux de clics sur ouverture (CTOR)

Une audience ciblée et engagée

Touchez une audience qualifiée et opt-in de professionnels qui s’abonnent pour rester informés des innovations produits et technologiques de l’industrie.

Disponible en 4 langues et diffusée dans 5 zones géographiques clés (Anglais EMEA, Anglais Amérique du Nord, Allemand, Français et Italien), la newsletter Webinaire vous permet de communiquer avec précision auprès d’ingénieurs et de concepteurs au cœur du développement industriel.

Dates d’envoi 2026

Intéressé(e) pour communiquer dans la newsletter Webinaire?

Nous vous accompagnons dans le choix du format et du ciblage les plus pertinents pour vos objectifs marketing. 

Téléchargez le flyer de la newsletter webinaire